English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
N-compact
N-compact Standardline
N-compact
High-Speed
H-compact
H-compact PLUS
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/n-compact

N-compact
Mehr Leistung und Wirtschaftlichkeit – bei bestechender Zuverlässigkeit

Mehr Leistung bei gleicher Größe: Unser Konzept für unsere Drehstrom-Niederspannungsmotoren.

N-compact ist eine Motorenreihe die es in sich hat.
Die Leistung dieser Motoren oberhalb der DIN 42673 ist sehr progressiv und deutlich über der Leistung der Vorgängerreihe - bei unveränderter Baugröße.

Konkret:
Ihr Mehr an Leistung liegt bei 60 % in der oberflächengekühlten Ausführung und bei nochmaligen 30% bei den Durchzugsbelüfteten - und das bedeutet:
Die Antriebsleistung wurde verdoppelt.

N-compact

N-compact - Kundennutzen

  • Optimaler Wirkungsgrad und damit geringere Betriebskosten.
  • Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design führen im Ergebnis zu geringerem Platzbedarf und niedrigerem Gewicht.
  • Das Grausguss-Gehäuse und die Lagerschilde sind verbindungssteif und robust. Dadurch sind sie extrem belastbar, stark dämpfend und korrosionsbeständig.
  • Die Lagerauslegung ist so konzipiert, dass sie die höchste Zuverlässigkeit verspricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben sich gute Schwingungseigenschaften, längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.
  • Das Isoliersystem DURIGNIT IR 2000 mit VPI oder Strom UV Imprägnierung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit z. B. bei Hochlauf oder Überlast.
  • Die Geräuschemission ist niedrig und entspricht wird damit den hohen Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht.

N-compact - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Wassergekühlte Motoren: 800 -1150 kW
Fremdbelüftete Motoren: 200 -1000 kW
Eigenbelüftete Motoren: 200 -1150 kW
Achshöhen: 315, 355, 400, 450 mm
Polzahlen: 2 - 8
Bemessungsspannungen: 400 V ∆ / 690 V Y, 500 V ∆, 690 V ∆
Frequenzumrichter: Netz- und Frequenzumrichter
Schutzart: IP55, IP23
Kühlart: IC 411, IC 416, IC01, IC 71 W
Bauform: IM B3, IM B 35, IM V1
Lager: Wälzlager
Vorschriften: IEC, EN

 

N-compact - typische Einsatzgebiete

  • Kompressoren
  • Lüfter
  • Gebläse
  • Pumpen
  • Extruder
  • Förderanlagen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Wasser / Abwasser