English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte
N-compact
N-compact Standardline
N-compact
High-Speed
H-compact
H-compact PLUS
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen

N-compact Standardline

N-compact Standardline sind preisgünstige und standardisierte Niederspannungsmotoren, die auf der Technik unserer bewährten N-compact-Reihe basieren, welche für anspruchsvolle Aufgaben bereits weltweit die Maßstäbe für Niederspannungsmotoren setzen.
N-compact Standardline deckt in 4-poliger Ausführung einen Leistungsbereich von 250 bis 500 kW ab.

N-compact

N-compact Standardline - Kundennutzen

  • Die Standardline verfügt über eine bewährte Technik und Qualität, die bereits weltweit im Einsatz ist
  • Sie bietet Flexibilität trotz Standardisierung an. Zusätzlich zur Grundausführung bieten wir Ihnen eine Auswahl von Optionen, die Ihnen den Einsatz dieser Motoren in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Zu diesen Optionen gehören unter anderem die Erfassung der Wicklungs- und Lagertemperatur, Stillstandsheizung sowie Drehimpulsgeber.
  • Der größte Vorteil liegt in den kurzen Lieferzeiten.
  • Das Design ist äußerst robust konstruiert für härteste Beanspruchung.
  • Sie bietet die Möglichkeit einen preiswerten Systemlösung
     

N-compact Standardline - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Eigenbelüftete Motoren: 250 - 500 kW
Achshöhen: 315, 355 mm
Polzahlen: 4
Bemessungsspannungen: 400 V ∆ / 690 V Y
Frequenzumrichter: Möglich
Schutzart: IP55
Kühlart: IC 411
Bauform: IM B3
Lager: Wälzlager
Vorschriften: IEC, EN
Explosionsschutz: Wird nicht angeboten


N-compact Standardline - typische Einsatzgebiete

  • Pumpen
  • Kompressoren
  • Lüfter
  • Gebläse
  • Extruder
  • Förderanlagen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen