N-compact High-Speed
Einfach, wirtschaftlich, zuverlässig
N-compact High-Speed basiert auf der Antriebsreihe N-compact und beherrscht den vollen Drehzahlbereich bis 5000 min-1. Um das zu erreichen haben unsere Experten nichts dem Zufall überlassen: Sie haben ein spezielles Rotordesign entwickelt, durch den Einsatz von Schwingungsdämpfern den Motor vom eigentlichen Fundament entkoppelt und bei der Auswahl aller Komponenten darauf geachtet, dass sie die hohen Drehzahlen optimal beherrschen.
Das Ergebnis überzeugt: Mit unserer Innovation benötigen selbst schnelllaufende Arbeitsmaschinen wie Hochdruckventilatoren, Schraubenkompressoren und speziellen Kreiselpumpen kein Übersetzungsgetriebe. Das Gesamtaggregat kommt also mit weniger Antriebskomponenten aus. Das spart Platz und Gewicht, steigert Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad weiter und reduziert gleichzeitig nochmals den Wartungsbedarf.
N-compact High-Speed- Kundennutzen
-
Robustes, Platz sparendes und effizientes Motor-Grundkonzept
-
Unterkritisches Läuferdesign und Fremdbelüftung ermöglichen vollen Drehzahlstellbereich
-
Direktantrieb
- Höherer arbeitsbereichoptimierter Systemwirkungsgrad
- Erhöhte Ausfallsicherheit
- Weniger Engineering-, Montage- und Wartungsaufwand
- Reduzierter Platzbedarf
-
Reduzierter Fundamentierungsaufwand durch Einsatz hochdämpfender Schwingelemente
-
Nachträgliches Systemwuchten des Rotors im eingebauten Zustand möglich
-
Abgestimmtes System mit SINAMICS Umrichtern
N-compact High-Speed - Technische Daten im Überblick
|
Kurzübersicht
|
|
Leistungsbereich
|
200 kW – 1050 kW
|
|
Drehmomentbereich
|
380 – 2380 Nm
|
|
Bemessungsspannung
|
400 V bis 690 V
|
|
Achshöhen
|
315, 355, 400, 450 mm (zuzüglich Schwingungsdämpfer)
|
|
Polzahl
|
2-polig
|
|
Bemessungsdrehzahl
|
bis 5000 min-1
|
|
Drehmomentkennlinie
|
beliebig
|
|
Schutzart
|
IP55
|
|
Bauform
|
IM B3
|
|
Kühlart
|
fremdbelüftet (IC 416)
|
|
Normen
|
IEC, EN, DIN, VDE
|
|
Betrieb
|
nur am Umrichter möglich
|
|
Zubehör
|
Individuelle Kundenanpassung durch Optionen
|
N-compact High-Speed - typische Einsatzgebiete
-
Hochdruckventilatoren
-
Kreiselpumpen
-
Schraubenkompressoren
N-compact High-Speed - typische Branchen
-
Wasser
-
Energie
-
Chemie
-
Petrochemie
-
Stahl