H-compact in Niederspannungsausführung
Maximale Leistung – Minimale Größe – Speziell für Umrichterbetrieb
Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact.
Maschinen der Reihe H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet.
H-compact (Niederspannung) - Kundennutzen
-
Optimaler Wirkungsgrad und damit geringere Betriebskosten.
-
Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design führen im Ergebnis zu geringerem Platzbedarf und niedrigerem Gewicht.
-
Weitere Vorteile sind die zuverlässige Lagerausführung sowie die Ausführung der Läuferwicklung in Kupfer für hohe Zuverlässigkeit und geringe Zusatzverluste (Ausnahme: Aluminium-Druckgusskäfig bei Achshöhe 450, 4- bis 8-polig).
-
Die Lagerauslegung ist so konzipiert, dass sie die höchste Zuverlässigkeit verspricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben sich gute Schwingungseigenschaften, längere
-
Lebensdauer und geringere Wartungskosten.
-
Die MICALASTIC® Isolierung mit VPI Imprägnierung (Thermische Klasse 155, früher Wärmeklasse F) garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.
-
Bewährtes Durignit® IR 2000 Isoliersystem bei Achshöhe 450, 4- bis 8-polig.
H-compact (Niederspannung) - Technische Daten im Überblick
|
Kurzübersicht
|
|
Bemessungsleistungen:
|
650 kW – 2570 kW
|
|
Achshöhen:
|
450, 500, 560, 630 mm
|
|
Polzahlen:
|
2 - 8 polig
|
|
Bemessungsspannungen:
|
690 V
|
|
Frequenzumrichter:
|
Masterdrives, SINAMICS
|
|
Schutzart:
|
IP55
|
|
Kühlart:
|
IC411, IC416
|
|
Bauform:
|
IM B3, IM V1
|
|
Lager:
|
Wälzlager, Gleitlager
|
|
Vorschriften:
|
IEC, EN, DIN, VDE
|
|
Explosionsschutz:
|
Non sparking (Ex n) Zone 2 auf Anfrage
|
H-compact (Niederspannung) - typische Einsatzgebiete
-
Kompressoren
-
Lüfter
-
Gebläse
-
Pumpen
-
Förderanlagen