|
H-compact PLUS in Niederspannungsausführung
Höchste Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Modularität für die Kühlung: Dies zeichnet die Drehstrommotoren der Reihe H-compact PLUS aus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmale | Kundennutzen |
| Optimiert auf maximale Kompaktheit | Hohe Leistung bei geringem Bauvolumen und Gewicht |
| Hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor | Niedrige Energiekosten |
|
MICALASTIC-Hochspannungs- isolierung in VPI-Technik |
Hohe Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer |
| Umfangreiche Erfahrung und know-how hinsichtlich Branchenanforderungen und deren Umsetzung | Branchenvorschriften und –spezifikationen können berücksichtigt werden z.B. für Schiff (Klassifikationensgesellschaften), |
| 690 V Ausführung für Betrieb am Umrichter bis zu höchsten Leistungen | Kostengünstige Niederspannungstechnik für Betrieb am Umrichter verfügbar |
| High-Speed-Ausführungen mit Drehzahlstellbereich bis 4500 U/min verfügbar | In vielen Fällen Entfall des Getriebes |
| Geringes Geräuschniveau | Hohe Kundenanforderungen und Anforderungen des Arbeitsschutzes werden erfüllt |
| Kurzübersicht | |
| Wassergekühlte Motoren: | 1RN4 |
| Luftgekühlte Motoren: | 1RQ4 |
| Durchzugsbelüftete Motoren: | 1RA4 |
| Achshöhen: | 450, 500, 560 mm |
| Leistungsbereich: | 720 bis 4.000 kW |
| Polzahlen: | 4 - 8 polig |
| Bemessungsspannungen: | 690 V |
| Frequenzumrichter: | Masterdrives, SINAMICS |
| Schutzart: |
IP 55 (1RN4, 1RQ4) IP 23, WP II (1RA4) |
| Kühlart: |
IC 01 (1RA4) IC 611 (1RQ4) IC 81 W (1RN4) |
| Bauform: | IM B3 (IM 1001), IM V1 (IM 3011) |
| Gehäuse: | Graugussgehäuse |
| Lager: | Wälzlager, auf NDE-Seite elektrisch isoliert |
| Vorschriften: |
IEC, EN NEMA Spezifikationen z.B. Schiffbau |
| Explosionsschutz: | Ex nA II |
|
|||||||||||||