English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen
Fachartikel
Presse
Events & Messen
Newsletter

Veröffentlichungen

Aktuell, weltweit, innovativ - entdecken Sie hier im NewsCenter die breite Palette an maßgeschneiderten Kundenlösungen und Praxis-Beispielen. Alle weiteren Veröffentlichungen finden sie auf dem
Industry Automation and Drive Technologies Portal.

Referenzen:

Machen Sie sich ein Bild von unseren Fähigkeiten: Anhand von konkreten kunden-spezifisch realisierten Projekten!
Das Faserplattenwerk der Fiberboard GmbH im brandenburgischen Baruth hat seine Produktionsanlagen - insbesondere im Bezug auf große Leistungen - durchgängig mit Antriebstechnik aus einer Hand ausgestattet. Von der Hackschnitzelherstellung über Zerfaserung und Trocknung bis zur Formung und Verpressung ergeben sich dabei Lösungen, die sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen. mehr
Um die Kapazität der über 4000 km langen West-East Pipeline in China nochmals deutlich zu erhöhen, haben die Betreiber 10 neue Gas-Kompressorstationen eingerichtet. mehr
Siemens hat mit der Integration der Loher GmbH sein Angebot nochmals erweitert und bietet jetzt ein lückenloses Portfolio an explosionsgeschützten Antrieben: von 0,1 kW bis 100 MW, mit einem Drehzahlspektrum bis 15.000 U/min auch im Megawatt-bereich, als Standard- oder kundenspezifische Lösung und für alle anwendbaren Zündschutzarten in Staub- und Gasatmosphären. mehr

Fachartikel:

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Berichten zu Produktneuheiten und Lösungsmöglichkeiten aus unserem Haus!
Ein gezieltes betriebliches Energiemanagement erhöht die Produktivität der eingesetzten Energie. Das senkt die Betriebskosten - und hilft beim Klimaschutz. Der Schlüssel ist dabei das Zusammenspiel aus Power Management Systemen, intelligenten Schalt- und Schutzgeräten, Energiesparprogrammen sowie energieeffizienten Motoren und Frequenzumrichtern im drehzahlvariablen Betrieb. Gerade in der chemischen Industrie mit ihren vielen Pumpen, Lüftern und Kompressoren zahlt sich das aus. mehr
Bei schnell laufenden Arbeitsmaschinen wie Turbokompressoren, Hochdruckventilatoren und bestimmten Kreiselpumpen sind High-Speed-Motoren eine lohnende Alternative zu herkömmlichen Antriebslösungen. Als Direktantriebe sind sie besonders zuverlässig, wartungsarm und haben einen hohen Wirkungsgrad. mehr
Drehzahlvariable Pumpenantriebe sparen Energie und schonen die Mechanik. Besonders effizient lassen sich diese Einsparpotentiale ausschöpfen, wenn die eingesetzten Gerätereihen bereits auf Antriebsaufgaben wie Pumpen zugeschnitten sind. mehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen