English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Veröffentlichungen
Referenzen
Fachartikel
Presse
Events & Messen
Newsletter

Referenzen

Entdecken Sie hier, welche innovativen Lösungen wir weltweit schon realisiert haben. Informieren Sie sich über die konkreten Aufgabenstellungen und Lösungen bei Kunden aus unterschiedlichen Branchen und verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Industrie.
Alle weiteren Referenzen finden sie auf dem
LinkIndustry Automation and Drive Technologies Portal.
Das Faserplattenwerk der Fiberboard GmbH im brandenburgischen Baruth hat seine Produktionsanlagen - insbesondere im Bezug auf große Leistungen - durchgängig mit Antriebstechnik aus einer Hand ausgestattet. Von der Hackschnitzelherstellung über Zerfaserung und Trocknung bis zur Formung und Verpressung ergeben sich dabei Lösungen, die sich durch hohe Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen. mehr
Um die Kapazität der über 4000 km langen West-East Pipeline in China nochmals deutlich zu erhöhen, haben die Betreiber 10 neue Gas-Kompressorstationen eingerichtet. mehr
Siemens hat mit der Integration der Loher GmbH sein Angebot nochmals erweitert und bietet jetzt ein lückenloses Portfolio an explosionsgeschützten Antrieben: von 0,1 kW bis 100 MW, mit einem Drehzahlspektrum bis 15.000 U/min auch im Megawatt-bereich, als Standard- oder kundenspezifische Lösung und für alle anwendbaren Zündschutzarten in Staub- und Gasatmosphären. mehr
Mit dem Projekt Canal Isabel II modernisiert Madrid die Wasserversorgung für den gesamten Südteil des Ballungsraums. Durch situationsabhängige Vorgehensweise ließ sich immer die wirtschaftlichste Lösung erzielen. mehr
Calciumcarbonate gewinnen als Grundstoff für die unterschiedlichsten Erzeugnisse immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Qualität: Feinste Korngrößen und genau auf die einzelne Anwendung zugeschnittene Eigenschaften sind gefragt. mehr
Die Stadt Anshan in der nordostchinesischen Provinz Liaoning ist für ihre Stahlindustrie bekannt. Das Stahlwerk der Angang Iron & Steel Co. ist das drittgrößte in ganz China. Im Zuge der Modernisierung des Werks werden von der Züricher MAN-Turbomaschinen AG Hochofengebläse geliefert und installiert. mehr
Um die Glut von Hochofenanlagen in Gang zu halten, müssen Gebläse gewaltige Luftmengen befördern, teilweise etliche 100000 Kubikmeter in der Stunde. mehr
Kupferabbau in den chilenischen Anden bedeutet Bergbau unter extremen Bedingungen: Strenge Fröste und meterhoher Schnee im Winter, große Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen zu allen Jahreszeiten. mehr
Stena Don, eine Service- und Untersuchungsbohrinsel der modernsten Sorte hat kürzlich ihren Betrieb in der Nordsee aufgenommen. Ein dynamisches Positioniersystem ermöglicht im Zusammenspiel mit drehzahlgeregelten Antrieben eine metergenaue Positionierung. mehr
Beijing ist nicht gerade als Luftkurort berühmt: In der chinesischen Hauptstadt wurde bisher mit stark schwefelhaltiger Braunkohle geheizt. Entsprechend hoch war der Schadstoffgehalt der Luft. mehr
zurück | weiter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen