English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/verdichter

Spezielle Verdichterantriebe

Geballte Power auf engstem Raum

Die Motoren der Typenreihe 1RA3 sind extrem kompakte Hochspannungsmotoren - mit hoher Leistungsausbeute.

Die zweipoligen Motoren sind speziell konzipiert als Antrieb für schnelllaufende Verdichter.
 

Verdichter

Spezielle Verdichterantriebe - Kundennutzen

Merkmale Kundennutzen
Optimiert auf höchste Leistungsdichte Äußerst geringes Bauvolumen und Gewicht
Seit langem bewährte MICALASTIC-Hochspannungsisolierung in VPI-Technik und gleichmäßige Temperaturverteilung in der Wicklung (zweiseitiges Belüftungssystem) Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer des Isoliersystems
Robuste und steife mechanische Bauteile Höchste Schwinggüten
Gleichmäßige und niedrige Lagertemperaturen Hohe Verfügbarkeit durch zuverlässiges Lagerungssystem


Spezielle Verdichterantriebe - Technische Daten

Kurzübersicht
Typenreihe: 1RA3
Leistungsbereich: 250 kW bis 1200 kW
Polzahl: 2
Bemessungsspannungen: 2 - 6,6 kV
Frequenzen: 50 Hz, 60 Hz
Achshöhe: 315, 355, 400 mm
Schutzart: IP 23
Kühlart: IC 01
Bauform: IM B3, IM B5, IM B35
Läuferwicklung: Aluminium-Druckguss, optional Kupferstäbe
Vorschriften: IEC, EN


Spezielle Verdichterantriebe - Typische Einsatzgebiete

  • Verdichter
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen