English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/hs-modyn

HS-modyn
Der High Speed Direktantrieb für Kompressoren

Mehr als zuverlässig – High-Speed Hochspannungsmaschinen bis 15000 min-1

HS-modyn setzt Maßstäbe in Sachen Verfügbarkeit von Kompressorantrieben – durch höchste Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand.

In Kombination mit einem leistungsstarken Umrichter (z.B. SINAMICS, ROBICON Perfect Harmony) weist er als elektrischer Antrieb für Kompressoren gegenüber Gasturbinen in vielen Applikationen eine höhere Verfügbarkeit sowie Betriebssicherheit auf und muss seltener gewartet werden. Ausgeführt als robuster Asynchronmotor erreicht er als Direktantrieb auch gegenüber Getriebelösungen eine höhere Verfügbarkeit. Die am Markt einzigartigen Eigenschaften wie der massive Läufer und die Möglichkeit der Verwendung von Wellenlüftern machen den HS-modyn in Punkto Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unschlagbar.

 

HS-modyn - Kundennutzen

Maximal verfügbar auch bei 15000 U/min

  • Hohe Schwinggüte durch massive Welle für reproduzierbare Schwingungen auf niedrigstem Niveau
  • optimiertes Gehäusedesign
  • abgekoppelter Stator

Hervorragende Betriebsdaten, vor allem in punkto:

  • Zuverlässigkeit
  • Wirkungsgrad - großer Drehzahlstellbereich ohne nennenswerte Leistungsverluste
  • Leistungsfaktor
  • Hochlauf-Eigenschaften

Hohe Wirtschaftlichkeit durch:

  • Niedrige Betriebskosten und Livecycle Costs
  • langlebiges Qualitätsprodukt
  • geringer Wartungsaufwand durch Wegfall des Getriebes

Optimale Anpassungsmöglichkeiten an Prozesse:

  • im Gegensatz zur Gasturbine, an die der Prozess angepasst werden muss

Geringe Emission:

  • deutlich geringere Geräusche als Gasturbine
  • keine Abgase
  • ölfrei bei Einsatz von Magnetlagern

Alles aus einer Hand:

  • Teil eines breiten innovativen Angebots
  • Perfekt aufeinander abgestimmte Motor-Umrichter-Systeme (SINAMICS, ROBICON Perfect Harmony)

HS-modyn - Technische Daten im Überblick

Standard Option
Ausführung Asynchronmotor mit massivem Käfigläufer
Leistungs- und Drehzahlbereich 4 MW bei 15000 1/min bis 16 MW bei 6000 1/min
Polzahlen 2-polig
Spannung Umrichterspannung bis 6,6 kV
Kühlmittel Luft / Wasser Luft / Luft
Bauform IM B3
Schutzart IP54 für geschlossene Maschinen
Kühlart IC 81W, IC 616 IC 818, IC 86W
Lager Aktive Magnetlager Gleitlager
Drehzahl drehzahlvariabel
Explosionsschutz Eexp mit Bachmann-System
Regeln/Richtlinien IEC, EN, DIN, VDE NEMA, API541

HS-modyn - typische Einsatzgebiete

Einsatzschwerpunkt: Öl & Gas Branche.
Der HS-modyn kommt speziell in Kompressor- und Pumpenstationen zur Aufbereitung, Transport und Lagerung von Rohstoffen zum Einsatz. Außerdem als Retrofit vorhandener Kompressorstationen, die mit Gasturbinen betrieben wurden und im Neubau von Kompressorstationen bei Erschließungsprojekten oder Ausbau des Versorgungsnetzes

Rumpf-MLFB

1TA

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie