English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen

Technische Daten der Asynchronmotoren

  Standard Option
Nennspannung / Frequenz

10 kV / 50 Hz
und
13,2 kV / 60 Hz

6 kV / 50 Hz

Bauform

IM B3 (IM 1001)

 
Schutzart

IP 55

IP 56, WP II
Kühlart

IC 81 W

IC 86 W, IC 616
Achshöhe

800, 900, 1000, 
1120 mm

 
Lager

Gleitlager,
Loslager

- Festlager
 (Führungslager) auf AS
- erhöhtes Axialspiel (z.B. Schiffbau, Öl & Gas)
Drehzahl konstant, drehzahlvariabel  
Vorschriften IEC, EN, DIN, VDE

NEMA, Spezifikationen (z.B. Schiffbau, Öl & Gas)

Explosionsschutz  

EExnAII, EExp


3 / 5
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen