English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact Standardline
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/h-compact

H-compact
Maximale Leistung – Minimale Größe

Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact.

Maschinen der Reihe H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet.
H-compact ist in Ausführung für Netzbetrieb und in Ausführung für Umrichterbetrieb lieferbar, sowie in Ex-Ausführung. Durch innovative Technik setzt H-compact neue Maßstäbe für Hochspannungsmotoren
 

H-compact

H-compact - Kundennutzen

  • Optimaler Wirkungsgrad und damit geringere Betriebskosten.
  • Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design führen im Ergebnis zu geringerem Platzbedarf und niedrigerem Gewicht.
  • Weitere Vorteile sind die zuverlässige Lagerausführung sowie der Läufer mit Aluminium-Druckgusskäfig für hohe Zuverlässigkeit und geringe Zusatzverluste.
  • Die Lagerauslegung ist so konzipiert, dass sie die höchste Zuverlässigkeit verspricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben sich gute Schwingungseigenschaften, längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.
  • Die MICALASTIC® Isolierung mit VPI Imprägnierung (Wärmeklasse F) garantiert eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit bei Fehlern z. B. bei Hochlauf oder Überlast.
  • Die Geräuschemission ist niedrig und wird damit den hohen Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht.

H-compact - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Wassergekühlte Motoren: 1300 kW – 1700 kW
Luftgekühlte Motoren: 200 kW – 3000 kW
Eigengekühlte Motoren: 1000 kW – 3000 kW
Achshöhen: 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm
Polzahlen: 2 - 12 polig
Bemessungsspannungen: 2 – 11 kV
Frequenzumrichter: Netz- und Frequenzumrichter
Schutzart: IP55
Kühlart: IC411, IC416, IC71W
Bauform: IM B3, IM B35, V1
Lager: Wälzlager, Gleitlager
Vorschriften: IEC, EN, DIN, VDE
Explosionsschutz:
  • Ex-ausführbar
  • Non sparking (Ex n) Zone 2
  • erhöhte Sicherheit (Ex e) Zone 1, Achshöhe 315 - 400
  • Überdruckgekapselt ( Ex pe II) Zone 1, Achshöhe 450 - 560


H-compact - typische Einsatzgebiete

  • Kompressoren
  • Lüfter
  • Gebläse
  • Pumpen
  • Förderanlagen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Wasser / Abwasser