English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
[Erweitert]
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact Standardline
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen

H-compact Standardline

H-compact Standardline sind preisgünstige und standardisierte Hochspannungsmotoren, die auf der Technik unserer bewährten H-compact-Reihe basieren. Diese rippengekühlten Hochspannungsmotoren setzen heute bereits weltweit Maßstäbe für anspruchsvolle Aufgaben.

Die H-compact Standardline deckt in 2-, 4- oder 6-poliger Ausführung einen Leistungsbereich von 200 bis 800 kW ab. Und das mit Spannungen von 3 kV, 3,3 kV, 6 kV und 6,6 kV mit jeweils 50 Hz. Wir bieten Ihnen den Motor in der Bauform IM B3.
Zusätzlich zur Grundausführung ermöglicht eine Auswahl von Optionen den Einsatz dieser Motoren in einer Vielzahl von Anwendungen.
Zu den Optionen gehören u. a.:

  • PT100-Widerstandsthermometer zur Wicklungs- und Lagerüberwachung
  • Verschiedene Klemmenkastenlagen
  • Stillstandsheizung
  • SPM-Nippel
  • Sonderanstrich

H-compact

H-compact Standardline - Kundennutzen

  • Die Standardlinie besitzt modernste Motorentechnik, die bereits weltweit im Einsatz ist.
  • Günstiger Preis und kurze Lieferzeiten von nur 6 Wochen.
  • Sie besitzt eine maximale Leistungsdichte sowie geringe Betriebskosten durch hohen Wirkungsgrad

H-compact Standardline - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Eigengekühlte Motoren: 200-800 kW
Achshöhen: 310 bis 404 mm
Polzahlen: 2 - 6 polig
Bemessungsspannungen: 3 kV, 3,3 kV, 6 kV und 6,6 kV
Frequenzumrichter: Nein, Betrieb nur am Netz
Schutzart: IP55
Kühlart: IC411
Bauform: IM B3
Lager: Wälzlager, Gleitlager
Vorschriften: IEC, EN
Explosionsschutz: wird nicht angeboten

 

H-compact Standardline - typische Einsatzgebiete

  • Kompressoren
  • Lüfter
  • Gebläse
  • Pumpen
  • Förderanlagen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen