English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Produkte
Asynchron-Käfigläufermotoren
H-compact
H-compact PLUS
H-modyn
A-modyn
HS-modyn
Spezielle Verdichtermotoren
Asynchron-Schleifringläufer-
motoren
Synchronmaschinen
Above NEMA Motors
Branchen-Lösungen
Dienstleistungen
www.siemens.de/h-compact-plus

H-compact PLUS
Die Synthese von Kompaktmotor und modularer Kühlung

Höchste Leistung, Zuverlässigkeit, Effizienz und Modularität für die Kühlung: Dies zeichnet die Drehstrom-Hochspannungsmotoren der Reihe H-compact PLUS aus.

Die Motoren sind verfügbar in den Achshöhen 450, 500, 560 mm mit Grausgussgehäuse, sowie 630 und 710 mm mit Stahlgehäuse - in Schutzart IP 55 oder IP 23 - luft- oder wassergekühlt.

Höchste Zuverlässigkeit gewährleisten das Isolier- und das Lagersystem.
Das MICALASTIC-Isoliersystem mit VPI-Imprägnierung bietet hohe Schalt- und Reversierfestigkeit und hat sich weltweit auch im härtesten Einsatz bewährt: bei extremer Kälte, Hitze, feuchter oder aggressiver Umgebung.

Eine besondere Bedeutung kommen den Lebenszyklus-Kosten zu, die den H-compact PLUS-Motor attraktiv machen.
H-compact PLUS-Motoren sparen Energie, sind wartungsarm und arbeiten während ihrer langen Motor-Lebensdauer zuverlässig. Eine Investition, die sich schon in kurzer Zeit rechnet. H-compact PLUS-Motoren arbeiten umweltfreundlich und sind zu ca. 98% recyclebar.

H-compact PLUS

H-compact PLUS - Kundennutzen

Merkmale Kundennutzen
Optimiert auf maximale Kompaktheit Hohe Leistung bei geringem Bauvolumen und Gewicht
Hoher Wirkungsgrad und Leistungsfaktor Niedrige Energiekosten
MICALASTIC-Hochspannungs-
isolierung in VPI-Technik
Hohe Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer
Umfangreiche Erfahrung und know-how hinsichtlich Branchenanforderungen und deren Umsetzung Branchenvorschriften und –spezifikationen können berücksichtigt werden z.B. für Schiff (Klassifikationensgesellschaften),
Öl&Gas (API)
690 V Ausführung für Betrieb am Umrichter bis zu höchsten Leistungen Kostengünstige Niederspannungstechnik für Betrieb am Umrichter verfügbar
High-Speed-Ausführungen mit Drehzahlstellbereich bis 4500 U/min verfügbar In vielen Fällen Entfall des Getriebes
Geringes Geräuschniveau Hohe Kundenanforderungen und Anforderungen des Arbeitsschutzes werden erfüllt

H-compact PLUS - Technische Daten im Überblick

Kurzübersicht
Wassergekühlte Motoren: 1RN4, 1RN6
Luftgekühlte Motoren: 1RQ4, 1RQ6
Durchzugsbelüftete Motoren: 1RA4, 1RP6
Achshöhen: 450, 500, 560, 630, 710 mm
Leistungsbereich: 1.000 bis 11.700 kW
Polzahlen: 2 - 12 polig
Bemessungsspannungen: 3 bis 13,8 kV
Frequenzumrichter: SINAMICS GM/SM 150, ROBICON Perfect Harmony
Schutzart: IP 55 (1RN4, 1RN6, 1RQ4, 1RQ6)
IP 23, WP II (1RA4, 1RP6)
Kühlart: IC 01 (1RA4, 1RP6)
IC 611, IC 616 (1RQ4, 1RQ6)
IC 81 W , IC 86 W (1RN4, 1RN6)
Bauform: IM B3 (IM 1001), IM V1 (IM 3011)
Gehäuse: Bis Achshöhe 560 mm Graugussgehäuse
Achshöhen 630 mm und 710 mm Stahlgehäuse
Lager: Wälzlager, Gleitlager
Vorschriften: IEC, EN
NEMA, API
Spezifikationen z.B. Schiffbau, Öl&Gas-Branche
Explosionsschutz: Ex nA II und Ex pe II (1RN4, 1RN6,1RQ4, 1RQ6)

Detailierte Informationen finden Sie in der Werbeschrift.

H-compact PLUS - typische Einsatzgebiete

  • Öl & Gas
  • Chemie
  • Stahl
  • Luftzerlegung
  • Pulp & Paper
  • Wasser/Abwasser
  • Kraftwerke
    u.a.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2010  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Branchen-Lösung
Chemie
Wasser / Abwasser