H-compact
Maximale Leistung – Minimale Größe
Die zunehmende Bedeutung von Energieeinsparung, die Forderungen der Umwelt, der Wunsch nach kleineren Abmessungen und die Vorgaben nationaler und internationaler Märkte führten zur Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Reihe H-compact.
Maschinen der Reihe H-compact kommen in den vielfältigsten Branchen wie Öl & Gas, Papier, Chemie oder Stahl zum Einsatz. Dort werden sie als Antrieb für Verdichter, Gebläse, Refiner, Mühlen oder Luftzerleger verwendet.
H-compact ist in Ausführung für Netzbetrieb und in Ausführung für Umrichterbetrieb lieferbar, sowie in Ex-Ausführung. Durch innovative Technik setzt H-compact neue Maßstäbe für Hochspannungsmotoren
H-compact - Kundennutzen
-
Optimaler Wirkungsgrad und damit geringere Betriebskosten.
-
Hohe Leistungsdichte und kompaktes Design führen im Ergebnis zu geringerem Platzbedarf und niedrigerem Gewicht.
-
Weitere Vorteile sind die zuverlässige Lagerausführung sowie der Läufer mit Aluminium-Druckgusskäfig für hohe Zuverlässigkeit und geringe Zusatzverluste.
-
Die Lagerauslegung ist so konzipiert, dass sie die höchste Zuverlässigkeit verspricht. Aus dieser Eigenschaft ergeben sich gute Schwingungseigenschaften, längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten.
-
Die MICALASTIC® Isolierung mit VPI Imprägnierung (Wärmeklasse F) garantiert eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und eine hohe Belastbarkeit bei Fehlern z. B. bei Hochlauf oder Überlast.
-
Die Geräuschemission ist niedrig und wird damit den hohen Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht.
H-compact - Technische Daten im Überblick
|
Kurzübersicht
|
|
Wassergekühlte Motoren:
|
1300 kW – 1700 kW
|
|
Luftgekühlte Motoren:
|
200 kW – 3000 kW
|
|
Eigengekühlte Motoren:
|
1000 kW – 3000 kW
|
|
Achshöhen:
|
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 mm
|
|
Polzahlen:
|
2 - 12 polig
|
|
Bemessungsspannungen:
|
2 – 11 kV
|
|
Frequenzumrichter:
|
Netz- und Frequenzumrichter
|
|
Schutzart:
|
IP55
|
|
Kühlart:
|
IC411, IC416, IC71W
|
|
Bauform:
|
IM B3, IM B35, V1
|
|
Lager:
|
Wälzlager, Gleitlager
|
|
Vorschriften:
|
IEC, EN, DIN, VDE
|
|
Explosionsschutz:
|
-
Ex-ausführbar
-
Non sparking (EEx n) Zone 2
-
erhöhte Sicherheit (EEx e) Zone 1, Achshöhe 315 - 400
-
Überdruckgekapselt ( EEx pe II) Zone 1, Achshöhe 450 - 560
|
H-compact - typische Einsatzgebiete
-
Kompressoren
-
Lüfter
-
Gebläse
-
Pumpen
-
Förderanlagen