Sitemap | Contact Us
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PXS240
SIMATIC PXS240
光電スイッチサイズの超小型超音波センサ

「色や材質によって検出が左右されない超音波センサ」を使い慣れた「光電センサのコンパクトボディ」に組み込んだ、新型超音波センサPXS240。従来の光電センサが苦手としていた透明体や黒物ワークも反射型で安定検出。
また埃やミストが舞うような悪環境下でも安心して使用できる信頼性の高いセンサです。

特徴
20×31×12mm(W×H×D) 超音波センサの常識を破る光電スイッチサイズ
色や光沢や材質に影響されない、その上背景をとらない検出能力
小型なのに反射型で40cm、透過型で80cmの検出距離
拡散反射型の他、バタつきに強い回帰反射型、長距離検出の透過型もラインナップ
紙粉や油汚れなどの付着にも強い
安心の保護構造IP67
アプリケーション
半導体搬送装置などでのFOUP検出
包装機、印刷機などでの透明シートの検出
医薬・食品充填機などでの透明瓶の検出
加工機などでの水や油が付着したワークの検出
ホッパーやタンク内の液面レベルの検出
動画でわかるSIMATIC PXS240の特長:

光電スイッチサイズの小型ボディ

黒色ワークでも透明体でも反射型センサで安定検出

ワークの傾きやバタつきに強い回帰反射型

高速レスポンスの透過型

-25℃の氷点下でも使用可能

70℃の高温下でも使用可能

ブラインドゾーン(不感知領域)を大幅に削減

埃やミストが舞う悪環境下でも使用可能

汚れや埃の付着にも強い

色や材質の変化にも誤動作なく安定検出

検出距離80cmの透過型も用意

短い間隔で流れてくる透明瓶も安定検出
Print
   

© Siemens AG 2007-2010 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use