Sitemap | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
[Advanced]
安全PLC
適合規格
通信
フェールセーフCPU
フェールセーフリモートI/O
エンジニアリング
リファレンス
セーフティエバリュエイションツール

適合規格

今日の欧州のガイドラインは最も高度な安全規格として適用されており、欧州域外でも広く採用されています。
装置またはシステムの機能の安全を確保するため、保護システムならびに制御システムの安全に関連する部分は、障害発生時にシステムが安全な状態にとどまるか、あるいは安全な状態に移行するように動作します。そのために、それらの製品には規格によって定められた特別な要求事項が適用されます。対応する製品の認証によって規格への準拠がわかります。
人や環境に対するハザードは、各国レベルで回避することはできません。装置やシステムが稼働している各地域の規制や規則に従う必要があります。そのため、グローバル市場の枠組みの中で自由な交易を行うには、国際的に合意された実施規定が必要になります。
SIMATIC Fail-safe PLCを使用すれば、現行の規格はすべて準拠できます。SIMATIC Fail-safe PLCに含まれる製品の安全関連コンポーネントは、すべて以下に示す最高の安全レベルに適合しています。

IEC 61508: 2000 SIL 1 - 3
EN 594-1: 1997 Cat. 2 - 4
IEC 61511: 2003
EN 60204-1: 1997
IEC 62061: 2005
NFPA 79-2002、NFPA 85
UL 1998、UL 508、UL 991

これらの規格に準拠していることは、TÜV(ドイツ技術検査協会)が発行する証明書Z10 05 08 20411 002号に記載されています。


image各安全CPU,安全I/OのPFH,PFD及びプルーフテストインターバルの値はこちら


Print
   

© Siemens AG 2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use