|
|
 |
|
S7-400F/FH システム |
|
| PA (プロセス制御)用安全PLC |
|
- 安全応答速度 平均 200ms - 500ms
- 安全I/O点数 最大約1500点
- プログラミング言語 CFC(Continuous Function Chart)
|
|
| アプリケーション |
|
- 電力プラント
- 鉄工プラント
- 化学プラントの計装・制御システム
- 燃焼設備(バーナー制御)
- 旅客輪送システム
|
 |
|
| コンフィグレーション |
|
安全I/O モジュールは PROFIBUS にてリモートI/O として接続されます。
基本構成は F-CPU ラックと F-I/O ラックになります。
F-I/O ラックとして ET 200M リモート I/O システムを使用可能です。F-CPU ラックおよび F-I/O ラックの構成パターンは3種類あり、ユーザーのセーフティ要求に応じて自由に拡張可能です。
|
|
構成パターン1
シングルF-CPU+シングルF-I/O |
|
|
構成パターン2
二重化F-CPU+シングルF-I/O |
|
|
構成パターン3
二重化F-CPU+二重化 F-I/O |
|
|
| F-CPU ラック |
CPU 414-4H |
|
|
プログラムメモリー:
ビット命令処理速度:
16ビット演算処理速度:
32ビット浮動小数点演算処理速度:
|
|
プログラム700KB/データ700KB
0.06μsec
0.06μsec
0.18μsec |
CPU 417-4H |
|
|
プログラムメモリー:
ビット命令処理速度:
16ビット演算処理速度:
32ビット浮動小数点演算処理速度: |
|
プログラム10MB/データ10MB
0.03μsec
0.03μsec
0.09μsec |
|
| F-I/O ラック (PROFIBUS-DP リモートI/O 局) |
ET 200M リモートI/O システム |
標準I/Oモジュール、F-I/Oモジュールの混在使用が可能
最大で8枚のモジュールを挿入可能 |
|
| 対応 F-I/Oモジュール ラインナップ |
|
|
|
|
SM326 DI24xDC24V |
|
|
デジタル入力 24点 (1oo1) /12点 (1oo2) |
|
|
|
SM326 DI8xNAMUR |
|
|
デジタル入力 8点 |
|
|
|
SM326 DO10xDC24V |
|
|
デジタル出力 10点 |
|
|
|
SM336 AI6x13bit |
|
|
アナログ入力 6点 |
|
F-I/Oの制御プログラムは CFC(Continuous Function Chart)で記述します。
ライブラリー関数を使用しユーザー定義のシーケンス回路構築が可能です。
![]()
基本ソフトウェア:
STEP7
オプションソフトウェア:
Safety Matrix |
|
|
|
|