Sitemap | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
[Advanced]
安全PLC
適合規格
通信
フェールセーフCPU
フェールセーフリモートI/O
エンジニアリング
リファレンス
セーフティエバリュエイションツール

フェールセーフCPU

シーメンスのフェールセーフCPUには以下の機能があります。



総合的なセルフテストと自己診断によってCPUのフェールセーフ状態をチェック。 フェールセーフCPUによって標準プログラムと安全プログラムを同時に実行。 提供するCPUにはさまざまな特徴があります。
ET200S:比較的小規模向け
S7-300F:中から大規模向け
S7-400F:大規模向け

STEP 7 と S7 Distributed Safety でプログラミング(ラダー、ファンクションブロックダイアグラム)

TÜV 認証による豊富なファンクションブロックライブラリ

TÜV 認証番号: Z2 02 03 20411 009
IEC 62061 up to SIL 3
EN 954-1 up Category 4
EN ISO 13849-1: 2006 up to PL e
UL 1998, UL 508 and UL 991
NFPA 79-2002 (US) and NFPA 85 (US)
CPUラインナップ
ET200S CPUシリーズ
35mmDINレールに設置
リモートI/O型安全CPU
既存の設備に安全を追加する場合、小規模設備の標準、安全制御に適しています。
PROFIBUS、PROFINETに対応
 
IM151-7 F-CPU
IM151-8 PN F-CPU
 
IM151-7 F-CPU
IM151-8 PN F-CPU
ワークメモリ
(RAM)
128 kB
192 kB
ロードメモリ
(ROM)
64 kB – 8 MB
64 kB – 8 MB
プロセス
イメージ
128 Byte
2048 Byte
F DI/O
< 100
< 300
FB/FC/DB
1024/1024/511
1023/1023/1023
ビットメモリ
2048 Bit
2048 Bit
テクニカルデータ ET200SF (103KB)
S7-300Fシリーズ
コンパクトな設計、DINレールに設置
CPUに多数の機能を搭載(I/O、通信、ファンクション、PROFIBUS / PROFINET)
マイクロメモリカードへデータ保存。バックアップバッテリ不要
中規模から大規模標準、安全制御向けCPU
S7-300F
シリーズ
CPU 315F-2DP
CPU 315F-2PN/DP
CPU 317F-2DP
CPU 317F-2PN/DP
CPU 319-3PN/DP
 
CPU 315F-2DP, CPU 315F-2PN/DP
CPU 317F-2DP, CPU 317F-2PN/DP
CPU 319-3PN/DP
ワークメモリ
(RAM)
192 kB (2DP)
256 kB (2PN/DP)
1 MB
1.4 MB
ロードメモリ
(ROM)
64 kB – 8 MB
64 kB – 8 MB
64 kB – 8 MB
プロセス
イメージ
384 Byte
2048 Byte
2048 Byte
F DI/O
< 300
< 500
< 1000
FB/FC/DB
2048/2048/1023
2048/2048/2047
2048/2048/4095
ビットメモリ
16 kBit
32 kBit
64 kBit
テクニカルデータ S7-300F (192KB)
S7-400Fシリーズ
各種ラックタイプに対応したラックシステム
高速処理と優れた通信性能
稼働中に設定変更が可能
ホットスワップ機能
大規模標準、安全制御向けCPU
 
CPU 416F-2
CPU 416F-3PN/DP
 
IM151-7 F-CPU
IM151-8 PN F-CPU
ワークメモリ
(RAM)
5.6 MB
11.2 MB
ロードメモリ
(ROM)
1 MB – 64 MB
1 MB – 64 MB
プロセス
イメージ
16 kB
16 kB
F DI/O
> 1000
> 500
FB/FC/DB
5000/5000/10000
5000/5000/10000
ビットメモリ
128 kBit
128 kBit
テクニカルデータ S7-400F (63KB)
SIMATIC コントローラ
PROFIBUS
PROFINET
ET200S IM151-7F CPU
 
IM151-8F PN/DP CPU
● (1)
S7-300F CPU315F-2DP
 
CPU 315F-2PN/DP
CPU 317F-2DP
 
CPU 317F-2PN/DP
CPU 319F-3PN/DP
S7-400F CPU 416F
● (2)
CPU 416F-3PN/DP
(1)PROFIBUSマスターモジュール使用時
(2)CP443-1Advancedを使用時

※詳細等はパンフレット・カタログをダウンロード下さい。
Print
   

© Siemens AG 2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use