|
|
フェールセーフリモートI/O |
|
| ET 200 I/Oシステムは、フェールセーフ型アプリケーションの省スペースでのレイアウトを可能にします。これは、標準モジュールとフェールセーフモジュールを同一ステーションで混在することで可能になります。 |
|
|
ET 200シリーズのリモートフィールドデバイスをI/Oに使用します。制御キャビネット用とキャビネットを用いない高保護タイプがあります。いずれもモジュールタイプとブロックタイプがあります。
|
|
| ET200S |
| |
ET200Sタイプ
SIMATIC ET 200Sは、保護等級IP20のビットモジュール式のI/Oシステムです。必要なオートメーション処理に最適なカスタマイズが可能です。
PROFIBUSやPROFINETのバスシステムとの接続のために、さまざまなインターフェースモジュールが用意されています。CPU内蔵のインターフェースモジュールは、S7-300 CPUの演算能力をI/Oデバイスに付与します。これによって中央コントローラの負荷を減らすとともに、即時の対応が要求される信号に対する高速の応答が可能になります。
ET 200Sステーションには、標準モジュールとフェールセーフモジュールを混載できます。PM-D Fモジュールがモータスタータと周波数変換器を安全に停止します。 |
|
| ET200pro |
| |
| SIMATIC ET 200proは、保護等級IP65/67のきわめて堅牢なハイパフォーマンス小型I/Oユニットです。制御キャビネットが不要で、装置に直接搭載できます。モジュール式で迅速に設計できるため、フレキシブルにお客様の仕様に合わせた分散型オートメーションソリューションが実現します。
ET 200proは、その性能が実証されているフィールドバス規格PROFIBUS、あるいは全社規模のオートメーションに最適な工業用イーサネットのオープン規格PROFINETで接続できます。
ET 200proステーションには、標準モジュールとフェールセーフモジュールを混載できます。また、SIL 3/Cat.4/PL eに従った電位グループによる構成も可能です。 |
|
| ET200M / S7-300 |
| |
ET200Mタイプ
S7-300のフェールセーフモジュールは、S7-300から一括制御することもET 200Mでリモート機器として使用することもできます。 ET 200MリモートI/O機器は、保護等級IP20のモジュール式DPスレーブです。最大8台のマルチチャンネル信号モジュール(32点のデジタル入力など)と機能モジュールならびにS7-300の通信処理ユニットをプロセスのインターフェースとなるI/Oモジュールに使用できます。スロットに特にルールはありません。アクティブバスモジュールを使えば、ホットスワップやモジュールの拡張が可能です。 SIL 3/Cat.4/PL eアプリケーションでは、Fモジュールの左側に絶縁モジュールが接続されます。これによって過電圧が発生した際にFモジュールを保護します。 |
|
| ET200eco |
| |
ET200ecoタイプ
SIMATIC ET 200ecoは、保護等級IP65/67のデジタルブロックI/Oです。基本モジュールと2種類の接続ブロックで構成されています。接続はM12、7/8"、ECOFASTから選択できます。
デジタルI/Oに最適なモジュールのほか、8点のフェールセーフ入力を備えたフェールセーフモジュールが使用できます。
アクチュエータとセンサのピン配置は、IP65/67の標準化の流れに合わせて設計されています。 |
| SIMATIC ET200 I/Oシステム |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ET200S |
IP20 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|
● |
● |
| ET200M |
IP20 |
● |
● |
● |
● |
|
|
● |
|
|
| ET200pro |
IP65/67 |
● |
● |
● |
|
|
● |
|
● |
● |
| ET200eco |
IP65/67 |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
※詳細等はパンフレット・カタログをご覧下さい。 |
|
|
|