|
|
エンジニアリング |
|
| フェールセーフシステムの設定には、STEP7とS7 Distributed Safetyを使用します。 |
|
|
click to zoom
|
S7 Distributed Safety
安全制御アプリケーション用ハードフェアコンフィグレーション及び、プログラミングツール(STEP7へのAdd-onソフトウェア)。FBD,LAD言語にて安全制御プログラミングが可能
TÜVによる第三者認証済みのライブラリの活用によるエンジアリング工数の削減 |
| プリインストールファンクションブロック |
| ■ |
非常停止ファンクション |
■ |
両手操作ファンクション |
| ■ |
ミューテイング |
■ |
ドアインタロックetc |
| ファンクションブロックパッケージ(オプション) |
| ■ |
バーナーパッケージ |
■ |
プレスパッケージ |
| |
※2008年 JIS B8415 改定とシーメンスの燃焼完全ソリューションについて
(PDF) |
|
| STEP 7 |
| |
STEP 7は、設定からコミッショニング、デバック、運用までオートメーションプロジェクトのあらゆるステップのための機能を提供します。つまり、STEP 7はエンジニアリングワークフローの全体をサポートします。
STEP 7は、システムのハードウェア設定もモジュールのパラメータ設定も行います。そのため、後でハードウェアの設定を行う必要がありません。Fモジュールの設定作業には、標準I/Oの場合と同じく、STEP 7の設定ツールHW-Configを使用します。
STEP 7では、プロジェクト内の通信接続をGUI(グラフィカルユーザインターフェース)によって構築します。STEP 7には、プロジェクト管理のための集中管理ツールSIMATIC Managerが用意されています。 |
|
| S7 Distributed Safety |
| |
S7 Distributed Safety:プログラミングは
ラダー(LAD)、
ファンクションダイアグラム(FBD)にて作成
詳細データ 
S7 Distributed Safetyは、安全関連プログラムをLADおよびFBDで実行するためのコマンド、演算、ブロックを提供します。このために、TÜV認定済みの安全関連機能用のブロックを備えたライブラリが用意されています。従来のSTEP 7環境でプログラミングが行われるため、エンジニアリングに関する特別な知識は必要ありません。S7 Distributed Safetyでは、安全プログラムの作成中にエラー検出機能や安全点検機能も利用できます。
標準ユーザープログラムから安全プログラムを呼び出すには、F-CALLという方法(例えば、OB 35などのアラームOBから行う)を用います。安全プログラムのほか、標準プログラムも同じCPUで実行できます。
S7 Distributed Safetyでは安全プログラムの比較が行えるほか、作成したプログラムのプリントアウトによってシステムの受入れが簡単にできます。 |
|
| 業界仕様フェールセーフソフトウェアパッケージ |
| |
オプションの「バーナパッケージ」には、産業用ガスバーナおよびオイルバーナ向けブロックを備えたFライブラリが入っています。これらのブロックは容器およびボイラの加熱用としてTÜVの認定を受けています。
もうひとつのオプション「プレスパッケージ」には、EN 954-1 cat.4およびEN 61508に従ってプレス加工の安全機能を実現するための完成した機能ブロックが用意されています。機械式、油圧式、空圧式などのプレス加工が対象となります。
| フェールセーフ型アプリケーションソフトウェア |
| パッケージ |
S7 Distributed Safety |
| ライブラリ |
認証済みファンクションブロック
例:非常停止、両手操作、ミューティング等 |
| 適合規格 |
IEC61508:2000 SIL1-3
EN954-1 Cat2-4
IEC61511:2003
IEC60204-1:1997
IEC62061:2005
NFPA79-2002,NFPA85 |
| 条件 |
STEP 7 |
| エンジニアリングパッケージ |
エンジニアリングPC1台につき1 ライセンス
|
| ランタイムパッケージ |
|
| パッケージ |
バーナーパッケージ 詳細(PDF) |
| ライブラリ |
認証済みファンクションブロック |
| 適合規格 |
IEC 61508: 2000, Part 3, SIL3
DIN EN 676: 2003
DIN EN 267: 1999
DIN EN 12952-8: 2002
DIN EN 12953-7: 2002
TRN 411: 1997, TRN 412: 1997
DIN EN 746-2: 1997
DIN VDE0116: 1989 |
| 条件 |
S7 Distributed Safety |
| エンジニアリングパッケージ |
|
| ランタイムパッケージ |
CPU1台につき1ライセンス |
| パッケージ |
プレスパッケージ |
| ライブラリ |
認証済みファンクションブロック |
| 適合規格 |
EN 954-1, Cat.4
EN 61508 |
| 条件 |
S7 Distributed Safety |
| エンジニアリングパッケージ |
|
| ランタイムパッケージ |
|
|
|
|
|
|