Sitemap
Home  |  製品の紹介  |  サポート
[Advanced]
歯車減速装置
カップリング
ギアーモーターMOTOX-N
標準機種
ヘリカルギアーモーター
ベベルヘリカルギアーモーター
平行軸ギアーモーター
ヘリカルウォームギアーモーター
用途別特化ギアーモーター
給油装置
MOTOX-N 平行軸ヘリカルギアーモーター
 
MOTOX-N 平行軸ヘリカルギアーモーターは14サイズ、75,000Nm, 200kWの範囲のドライブです。

適応範囲 単位
容量範囲 200 KW
トルク範囲 75,000 Nm
速比 4,5 - 70,000 (-)


取付可能種類 入力可能種類

使用例

中実出力軸 三相モーター 撹拌機
中空出力軸 防爆モーター トラベラー
シュリンクディスク サーボモーター コンベアー
スプライン中空軸 ブレーキ付 ホイスト
脚取付 エンコーダー付 ポンプ
フランジ取付 ポールチェンジ シュレッダー
撹拌機フランジ 中実入力軸  
ハウジングフランジ IEC/NEMAモーター取付フランジ  
トルクアーム ピギー脚取付  
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
ダウンロード
カタログ(英語)
GKFSN01 (17.73 MB)