Sitemap
Home  |  製品の紹介  |  サポート
[Advanced]
歯車減速装置
カップリング
ギアーモーターMOTOX-N
標準機種
ヘリカルギアーモーター
ベベルヘリカルギアーモーター
平行軸ギアーモーター
ヘリカルウォームギアーモーター
用途別特化ギアーモーター
給油装置
MOTOX-N ヘリカルウォームギアーモーター
 
MOTOX-N ヘリカルウォームギアーモーターは4サイズ、1,500Nm, 15kWの範囲のドライブです。最終段にCAVEXウォームを使用しています。

適応範囲 単位
容量範囲 15 KW
トルク範囲 1,500 Nm
速比 10 - 70,000 (-)


取付可能種類 入力可能種類

使用例

中実出力軸 三相モーター トラベラー
中空出力軸 防爆モーター コンベアー
シュリンクディスク サーボモーター ホイスト
スプライン中空軸 ブレーキ付 ポンプ
脚取付 エンコーダー付  
フランジ取付 ポールチェンジ  
ハウジングフランジ 中実入力軸  
トルクアーム IEC/NEMAモーター取付フランジ  
  ピギー脚取付  
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
ダウンロード
カタログ(英語)
GKFSN01 (17.73 MB)