Sitemap
Home  |  製品の紹介  |  サポート
[Advanced]
歯車減速装置
カップリング
ギアーモーターMOTOX-N
標準機種
ヘリカルギアーモーター
ベベルヘリカルギアーモーター
平行軸ギアーモーター
ヘリカルウォームギアーモーター
用途別特化ギアーモーター
給油装置
MOTOX-N ヘリカルギアーモーター
 
MOTOX-N ヘリカルギアーモーターは9サイズ、最大トルク20,000Nm, 160kWの範囲のドライブです。

適応範囲 単位
容量範囲 200 KW
トルク範囲 20,000 Nm
速比 1,5 - 70,000 (-)


取付可能種類 入力可能種類

使用例

中実出力軸 三相モーター 撹拌機
脚取付 防爆モーター トラベラー
ハウジングフランジ サーボモーター コンベアー
撹拌機用フランジ ブレーキ付 ホイスト
クーリングタワー用 エンコーダー付 ポンプ
  ポールチェンジ クーリングタワー
  中実入力軸  
  IEC/NEMAモーター取付フランジ  
  ピギー脚取付  
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
ダウンロード
カタログ(英語)
GKFSN01 (17.73 MB)