|
|
| MOTOXベベルヘリカルギアーモーター |
| |
| MOTOXベベルヘリカルギアーモーターは14サイズでトルク78,000Nm, 200kWの範囲のドライブです。 |
|
| 適応範囲 |
値 |
単位 |
| 容量範囲 |
200 |
KW |
| トルク範囲 |
75,000 |
Nm |
| 速比 |
4,5 - 70,000 |
(-) |
| 取付可能種類 |
入力可能種類 |
使用例 |
| 中実出力軸 |
三相モーター |
ミキサー |
| 中空出力軸 |
防爆モーター |
トラベラー |
| シュリンクディスク |
サーボモーター |
コンベアー |
| スプライン中空軸 |
ブレーキ付 |
ホイスト |
| 脚取付 |
エンコーダー付 |
ポンプ |
| フランジ取付 |
ポールチェンジ |
|
| ハウジングフランジ |
中実入力軸 |
|
| トルクアーム |
IEC/NEMAモーター取付フランジ |
|
| |
ピギー脚取付 |
|
|
|
|
|
|
|