|
|
| AUTOGARD |
|
AUTOGARDトルクリミッターは、DIN ISO 9001 規定に則ってAUTOGARDによって開発製作されています。
新350/360シリーズは、トルクコントロールをスプリングまたはエアピストンで行い、またノーバックラッシュを実現する市場でまれな製品です。 |
|
長所
- 過荷重反応は0.002秒(1500rpm時)
- きめ細かいトルク設定が可能
- 過荷重において自動再接続と切断のどちらかを設定できます
- トルク設定は0.6-56,000Nm
正逆回転設定
- 200シリーズ:トルク調整はユーザーで
- 400シリーズ:自動トルク調整
- 600シリーズ:クラッチ付トルクリミッター
|
|
|
|
|
|