| ARPEX ART-6/8/10 |
|
| ARPEX ART-6/8/10 シリーズは高速回転用ディスクカップリング |
|
| 適応範囲 |
値 |
値 |
値 |
単位 |
| プレートパック |
6角 |
8角 |
10角 |
[-] |
| サイズ |
95 - 318 |
144 - 592 |
220 - 592 |
mm |
| トルク範囲 |
1,000 - 42,000 |
5,700 - 416,000 |
26,800 - 535,000 |
Nm |
| 速度範囲 |
28,900 - 10,000 |
21,000 - 5,600 |
14,400 - 5,600 |
1/min |
| 孔径 |
up to 215 |
up to 395 |
up to 395 |
mm |
| 許容変位角度 |
± 0,35° |
± 0,25° |
± 0,16° |
[-] |
長所
|
|
|