Sitemap
Home  |  製品の紹介  |  サポート
[Advanced]
歯車減速装置
カップリング
製品情報
フレキシブルカップリング
ハイ フレキシブルカップリング
ギアーカップリング
ARPEXスチールディスクカップリング
ARS-6
ARS-6 COMPOSITE
ARC-8/10
ARP-6
ARF-6
ARM-4
ART-6/8/10
トルクリミッター
流体継手
クラッチ
ギアーモーターMOTOX-N
給油装置
ARPEX ARP-6

ARPEX ARP-6 はポンプ用に開発されたスティールディスクカップリングでAPI 610準拠品です。API 671準拠品もあります。

適応範囲 単位
タイプ NAN MCECM
プレートパック 6角 6角 [-]
サイズ 88 - 325 96 - 345 mm
トルク範囲 190 - 12,000 210 - 17,000 Nm
速度範囲 21,700 - 4,700 19,900 - 5,000 1/min
孔径 up to 150 up to 230 mm

長所

  • 防爆ゾーン1と2で使用認可品

対応性

  • スペーサーは標準長さと指定長さが可能
  • API 671 はMCECMタイプ
Print
   

© Siemens AG 2006-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
ダウンロード
カタログ(英語)
MD 10.6 (636 KB)