Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
工業用パソコン
工業用ソフトウェア
製品について
基本アプリケーション
STEP7 V5.4(日本語版)
IEC言語オプション
純正プログラミングツール
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation
シーメンスのプログラミングソフト STEP7

「STEP 7」は、PLCプログラムの国際標準「IEC 61131」に完全準拠したSIMATIC S7用のプログラム作成ツールです。

単にラダーを書くソフトウェアというだけでなく、ハードウェアの構成図やデバイスリストといった設計図書の作成、また問題が発生しがちなデバイス間通信の設定、IEC主要5言語のコンパイル、これらすべてを「STEP 7」で行うことができます。
さらにオプションの追加により、タッチパネルの画面作成や周辺機器のパラメーター設定を「STEP 7」からシームレスに行うことができるため、「取り合い」や「相性」を意識することのない快適な開発環境を実現しています。

オートメーションのシステム構築においては、PLCのプログラミングそのもののウェイトよりも、上位PCとの通信の確立やフィールドデバイスのパラメータ設定、あるいはHMIの細かな修正などにより多くの時間が費やされていることが多いのではないでしょうか?
今日の多様化したオートメーションシーンにおいてエンジニアに要求されるタスクは、プログラミングからより高度なインテグレーションへと移行してきている、とシーメンスは考えます。

「STEP 7」は、インテグレーションをサポートするオートメーションシステムの開発環境です。
標準パッケージには、プログラム編集ツールはもちろんのこと、デバイスリスト作成ツールやハードウェア構成ツール、通信設定ツールなどを用意し、エンジニアのインテグレーションタスクを強力にサポートします。
さらにオプションを追加すると、SFCやCFCでのプログラミング、リモートメンテナンスやPC上でのプログラムシミュレーションも可能になり、開発上のさまざまなタスクを1つのソフトウェアでサポートします。

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use