Site Map | Contact
SCALANCE W-700  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
製品について
ET 200S
ET 200M
ET 200iSP
ET 200pro
ET 200eco
ET 200R
アクセサリ
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation
アクセサリ
PROFIBUSケーブル

シーメンス純正のPROFIBUSケーブルです。
耐ノイズに優れたハイクオリティーなケーブルで、安定した通信環境を提供します。
FASTコネクト対応のケーブルは、専用ストリッパーにより簡単に配線することができます。
プロフィバスケーブル
PROFIBUSターミネータ

PROFIBUSの終端抵抗です。
通常PROFIBUSの終端抵抗は、PROFIBUSコネクタ内部の終端抵抗を使いますが、終端ノードの電源を切る可能性のある運転においては別途終端抵抗を設ける必要性があります。
このターミネータは、ノードの電源供給に関係のない終端抵抗として使うことができます。
プロフィバスターミネーター
PROFIBUSリピータ

PROFIBUSのリピータです。
PROFIBUSは、リピータを加えることにより最大10セグメント(リピータ9台)まで拡張することが可能です。ネットワークの総延長を伸ばしたい場合やノード数を増やしたい場合 (RS 485は1セグメントあたり32ノード)、このPROFIBUSリピータをお使いください。
また、PROFIBUSの分岐を行いたい場合にもお使いいただけます。
プロフィバススリピーター
PROFIBUSコネクタ

シーメンス純正のPROFIBUSコネクタです。
コネクタ内部に終端抵抗がついているので、外部的にバスの終端処理をする必要がありません。タイプによりプログラミングポートを備えているものがあり、リモートステーションからPLCのプログラミングをすることができます。
FASTコネクト対応のコネクタは、専用ストリッパーにより簡単に配線することができます。
プロフィバスコネクタ
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use