|
|
5.5kW までの三相電源の開閉と保護をおこなうモータスタータです。モータスタータの構成は以下の通りです。
モータスタータ駆動電源PM-D
PM-D用端子台TM-P
モータスタータ用端子台TM-DS/TM-RS
モータスタータ本体 DS/RS
モータスタータにはダイレクトタイプと、反転をサポートするリバースタイプがあります。 |
 |
モータスタータ用端子台
モータスタータを35mm DIN レールに取り付けるための端子台です。
電源用の端子台TM-Pとモータスタータ用の端子台TM-DS/TM-RSがあります。
複数のモータスタータに共通コモンで電源供給するための電源バス(40A)を追加することもできます。 |
 |
モータスタータ
用電源モジュール
モータスタータの駆動電源です。
外部電源の監視・診断機能を備えています。 |
 |
モータスタータ(本体)
5.5kWまでの三相電源の開閉と保護をおこなうモータスタータです。
モータスタータにはダイレクトタイプとリバースタイプがあります。 |
SIGUARD セーフティテクノロジー
いわゆる安全計装、EN 954-1に規定されるシステム(カテゴリー2/3/4)をサポートする電源モジュールです。
セーフティリレーの機能を電源モジュールに統合したもので、電源電圧の監視などの診断機能も備えています。PM-DFをお使いいただく場合は、通常のPM-Dは必要ありません。
|
 |
|
|
|
|