Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
製品について
PLC S7-300
CPUモジュール
I/Oモジュール
通信モジュール
ファンクションモジュール
システム構成
PLC S7-400
PLC S7-1200
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC S7-300 I/Oモジュール

SIMATIC S7-300 I/Oモジュールは、デジタル・アナログ共に各種豊富に取り揃えており、最適なモジュールをお選びいただけます。
I/O Modules for the SIMATIC S7-300

製品レンジ

デジタル入力

製品名 電圧レンジ 入力点数
SM 321 DC 24 V 16, 32, 64
SM 321 DC 48-125V 16
SM 321 AC/DC 24/48V 16
SM 321 AC 120/230V 8,16,32

デジタル入力/出力

製品名 電圧レンジ 入力/出力点数
SM 323 DC 24 V 8点入力/8点出力, 16点入力/16点出力
SM 327 DC 24V 8点入力/8個別パラメータ(入力または出力)

デジタル出力

製品名 電圧レンジ 出力電流 出力点数
SM 322 DC 24V 0.5A 8 ,16, 32
SM 322 DC 24V 2A 8
SM 322 DC 24V 0.3A 64
SM 322 DC 48-125V 1.5A 8
SM 322 AC 120/230V 1A 8 ,16, 32
SM 322 AC 120/230V 2A 8
SM 322 リレー 0.5 - 5A 8 ,16

アナログ入力

製品名 測定レンジ 分解能 入力数
SM 331 電圧 16 Bit(最大) 2, 8
SM 331 電流
(HART)
16 Bit(最大) 2, 8
SM 331 抵抗 16 Bit(最大) 1, 4, 8
SM 331 サーモエレメント 16 Bit(最大) 2, 8
SM 331 熱抵抗 15 Bit(最大) 1, 4, 8

アナログ入力/出力

製品名 測定レンジ 分解能 入力/出力数
SM 334 電圧 13 Bit(最大) 2, 4
SM 334 電流 8 Bit 4
SM 334 抵抗 13 Bit 4
SM 334 熱抵抗 15 Bit 4
SM 335 電圧 14 Bit 4
SM 335 電流 14 Bit 4

アナログ出力

製品名 測定レンジ 分解能 出力数
SM 332 電圧 16 Bit(最大) 2, 4, 8
SM 332 電流
(HART)
16 Bit(最大) 2, 4, 8
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use