|
|
|
SIMATIC Rack PC 547B
最高のコストパフォーマンス
|
|
SIMATIC Rack PC 547Bは、19インチラック(4ユニット使用)に搭載できるパワフルな産業用パソコンで、最高のコストパフォーマンスを誇ります。
Rack PC 547Bは、最高のPCパフォーマンスを要求するような工業用アプリケーションに完璧にフィットします。たとえば、プロセス制御や計測システム、ビルディングオートメーションなどに適しています。
|
|
SIMATIC Rack PC 547B |
|
|
取付方法 |
|
|
19インチラック, 4ユニット
テレスコピックレールに対応
垂直、水平取付
工業用タワーキット(オプション) |
|
|
|
|
保護等級 |
|
|
IP30前面、IP20背面 |
|
|
|
|
プロセッサ |
|
|
Intel Core2 Duo E6600 (2.4GHz, 1066MHz FSB, 2MB SLC, EM64T, VT)
Intel Core2 Duo E4300 (1.8GHz, 800MHz FSB, 2MB SLC, EM64T)
Intel Celeron 440 (2.0GHz, 800MHz FSB, 512KB SLC )
|
|
|
|
|
メインメモリ |
|
|
512 MB 〜 4 GB DDR2 667 SDRAM (dual channel), DIMM
|
|
|
|
|
HDD |
|
|
内部設置 またはホットスワップフレーム
-250GB -2 x 250GB -2 x 250GB RAID1 (オンボードRAIDコントローラ)
|
|
|
|
|
光学ドライブ |
|
|
DVD-ROM or DVD±R/RW |
|
|
|
|
FDD |
|
|
1.44MB |
|
|
|
|
拡張用空きスロット |
|
|
4 x PCI, 1 x PCIe(x16), 2 x
PCIe(x1);全てロング対応 |
|
|
|
|
モジュール
スロット |
|
|
6 (内部:2 x 3.5"、前面:3 x
5.25"、1 x 3.5") |
|
|
|
|
インタフェース |
|
|
イーサネット/10/100/1000Mbit/s(RJ45)×1
USB2.0(前面)×2,
USB2.0(背面)×4
COM1,
COM2 /LPT1(オプション), VGA
PS/2×2, オーディオ
|
|
|
|
|
寸法/重量 |
|
|
W434×H177×D446mm, 19kg |
|
|
|
|
|
|