Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
RackPC
BoxPC
パネルPC
HMI IPC 477C
HMI IPC 577C
Panel PC 677B
INOXフロント
分散コンフィグレーション
システムアベイラビリティ
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC Panel PC 677/677B
分散コンフィグレーション

SIMATIC Panel PC リモートキットを使用することにより、操作部とコンピュータ部を切り離して設置することができます。既存のPC677/677Bを置き換える際にも可能です。

コンピュータ部から前面パネル操作部を切り離し、リモートキットを操作部に取り付け、それを専用ケーブルにてコンピュータ部に再接続します。

この方法により、分散して設置しなければならないような条件下 (例えば、過大な加速が掛かり、より軽さが求められるような片持ち式スイングアーム上でPCを設置したい等)での、パソコンベースのビジュアライゼーション化や操作部の解決策として、ご利用いただけます。

このリモートキットは、すべてのパネルPC 677に適合します。さらに、DC24VもしくはAC110/220V電源、ケーブル長5~20mまで、さまざまなオプション付でご注文いただけます。

簡単操作:コンピュータ部から操作部を切り離し

SIMATIC Panel PC リモートキットは、分散パネルPCコンフィグレーションを構築するハード的ソリューション

概要
  • すべてのパネルPC機能を維持
    • ステータスLED (温度/電源)
    • LED in the keys, piezo mouse
    • 輝度調整可能バックライト
    • USB インターフェースを前面に装備
      (USB 2.0 最大 5 m/ USB 1.1 最大 30 m)
    • 設定可能なキーボードコントローラ
    • オプションでダイレクトキーモジュール搭載可
  • 超小型の操作部へ対応可
  • リモートフロントACまたはDC電源対応可
  • 前面パネル操作部をコンピュータ部から最大30m離して設置可能
  • 簡単インストール
 
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use