Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC Panel PC  677/877用
リモートキット

SIMATICパネルPC 677/877シリーズのリモートキットが、以前に比べてより簡単に、よりお求め安くなりました。
SIMATICパネルPC リモートキットをご採用いただければ、既にお使いのPC 677/877でも、前面パネル操作部とCPU部を分離設置することができます。

 

前面パネル操作部をCPU部から分割し、リモートキットをパネル操作部とCPU部の間に設置し、ご購入いただいたケーブルを使って再接続するだけで分離設置が可能です。

このご提案により、分散して設置しなければならないような条件下 (例えば、過大な加速が掛かり、より軽さが求められるような片持ち式スイングアーム上でPCを設置したい等)での、パソコンベースのビジュアライゼーション化や操作部の解決策として、ご利用いただけます。

このリモートキットは、すべてのパネルPC 677/877に適合します。さらに、DC24VもしくはAC110/220V電源、ケーブル長5〜20mまで、さまざまなオプション付でご注文いただけます。


 概 要
  • パネルPCの機能をすべて
    • 状態表示LED(温度/電源)
    • LED in the keys, piezo mouse
    • 輝度調整可能バックライト
    • USBインタフェースをパネル前面に装備
      (USB 2.0:最大5mまで / USB 1.1:20mまで延長可)
    • 設定変更可能なメンブレーン式キーボード
    • オプションの直接入力キーがご利用(搭載)可
  • 超小型の操作部へ対応可
  • 既存の設備への設置/アップグレードはお客様にて可能
  • 完全なハードウェアソリューションにて、OSを選びません
  • ACまたはDC電源をオプションにて、リモート設置可
  • 前面パネル操作部は、CPU部から最大20m離して設置可
  • 簡単な設置方法

パネルPCはこちら

Panel PC 477
Panel PC 577
Panel PC 677
Panel PC 877
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use