Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation
SIMATIC Panel PC
優れた工業向けパネルPC

SIMATIC Panel PCは、標準的なコントロールキャビネットや操作盤、スイッチボード等といった使用用途に適しています。生産現場の自動化からプロセスオートメーションの分野まで、あらゆるアプリケーションにおいて、ご使用いただけます。
SIMATIC Panel PC 477, 577, 677, そして877シリーズは、あらゆる現場の要求にお答えします。

 Panel PC 477:
 エンベデッド技術を用い、超コンパクト、かつ堅牢で、メンテナンスフリーを実現

Panel PC 477は、OSのエンベデット化により、冷却ファンやハードディスクを省き、メンテナンスに関する安全性を保ちながら、堅牢で非常にコンパクトに設計されています。

 Panel PC 577:
 革新的、かつパフォーマンスに優れた商品を低価格でご提供

Panel PC 577は、堅牢でコンパクト、あらゆる標準的な産業用途に、低価格でご提供します。

 Panel PC 677:
 省スペース、かつ堅牢でハイパフォーマンス

Panel PC 677は、非常に小さな設置空間しかない、厳しい現場環境においても、最大のパフォーマンスを発揮します。

 Panel PC 877:
 堅牢性と高性能を併せ持ち、あらゆるアプリケーションに対応可能

Panel PC 877は、自由に使える拡張スロットや、最適な設置規模により、産業用途のあらゆる分野にご使用いただけます。

 Panel PC 677/877用 リモートキット:
 操作部とコンピュータ部を分離型にて設置可能

SIMATIC Panel PC リモートキットを採用することにより、既存のPC 677/877を
コンピュータ部と操作部を分離設置することが可能です。

 システムの有用性:
 装置の故障やデータの欠損からシステムを保護

ハードウェアやSIMATIC HMIソフトウェアのオプションを使用することにより、総括的にシステムの有用性を引き上げることが可能です。

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use