Site Map | Contact
SCALANCE W-700  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC Panel PC 677
少スペース、かつ堅牢でハイパフォーマンス

ラインアップ:
Panel PC 677 12" タッチパネル
Panel PC 677 15" タッチパネル
Panel PC 677 19" タッチパネル
Panel PC 677 12" シートキー付
Panel PC 677 15" シートキー付

性能・一般仕様およびテクニカルデータ
工業用途に適した性能:
  • 小型デザインにより、キャビネットやコンソールの設置に最適
  • 保護等級:IP65, NEMA 4(前面)
  • 堅牢なアルミダイキャスト製筐体
  • 耐電磁波にも適合
  • 操作中における耐振動性能:1kg
  • 操作中における耐衝撃性能:5g
  • バックライト MTBF:60.000時間(24時間連続使用にて)
  • メインテナンスの容易さを最大限に考えた装置デザイン
  • システムの可能性を高める豊富なオプション
  • 操作部およびCPU部分が分離設置可能
保守・メンテナンス
  • 最低3年間の市場投入
  • 製造終了後5年間のスペアパーツ保証
性能
  • Pentium®M 760/2.0GHz, 730/1.6GHz, 370/1.5GHz
  • メインメモリ 2GBまで拡張可
  • オプションにて 2.5"HDD 60GB以上、3.5"HDD 80GB以上を選択可
  • オプションにてDVD-RもしくはDVD-RW搭載可

外部接続

  • Profibus/MPI
  • 1×USB2.0 をパネル前面に
  • 4×USB2.0 を背面に装備
  • 2×10/100Mbit/s RJ45イーサネット搭載
  • 1×シリアルポート
  • 1×DVI-I(VGAアダプタ使用にて)ビデオ出力
  • 2×PCI-Slots、専用固定具にて搭載可


Panel PC 677 12" タッチパネル
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • アナログ抵抗膜方式 
  • 設置寸法:W368×H290×D122mm
  • 前面パネル寸法:W400×H310mm
Panel PC677 12inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 677 15" タッチパネル
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画像解像度 1024×768ピクセル
  • アナログ抵抗膜式
  • 設置寸法:W450×H290×D120mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC677 15inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 677 19" タッチパネル
  • 19.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画像解像度 1280×1024ピクセル
  • アナログ抵抗膜式
  • 設置寸法:W499×H380×D129mm
  • 前面パネル寸法:W483×H400mm
Panel PC677 19inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 677 12" シートキー付
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H290×D104mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC677 12inch シートキー付
click to zoom

Panel PC 677 15" シートキー付
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 1024×768ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H321×D123mm
  • 前面パネル寸法:W483×H355mm
Panel PC677 15inch シートキー付
click to zoom

他のパネルPCはこちら

Panel PC 477
Panel PC 577
Panel PC 877
Panel PC 677/877用 リモートキット
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use