Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC Panel PC 577
革新的かつパフォーマンスに優れた商品を低価格でご提供

ラインアップ:
Panel PC 577 12" タッチパネル
Panel PC 577 15" タッチパネル
Panel PC 577 19" タッチパネル
Panel PC 577 12" シートキー付
Panel PC 577 15" シートキー付

性能・一般仕様およびテクニカルデータ
工業用途に適した性能:
  • 小型デザインにより、キャビネットやコンソールの設置に最適
  • 保護等級:IP65, NEMA 4(前面)
  • 堅牢なアルミダイキャスト製筐体
  • 耐電磁波にも適合
  • 操作中における耐振動性能:0.25g
  • 操作中における耐衝撃性能:1g
  • バックライト MTBF:50.000時間(24時間連続使用にて)
保守・メンテナンス
  • 製造終了後5年間のスペアパーツ保証
性能
  • Pentium®4 テクノロジー(Celeron® 2.0GHz / Pentium®4 2.4GHz)
  • メインメモリ 3GBまで拡張可
  • 2.5"ハードディスク 40GB以上
  • オプションにてDVD-RもしくはDVD-RW搭載可

外部接続

  • 1×USB2.0 をパネル前面に
  • 4×USB2.0 を背面に装備
  • 3×PCI-Slots(ロング)、専用固具にて搭載可
  • 2×10/100Mbit/sイーサネットI/F搭載
  • 1×シリアル、1×パラレルポート


Panel PC 577 12" タッチパネル
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • アナログ抵抗膜方式 
  • 設置寸法:W368×H290×D152mm
  • 前面パネル寸法:W400×H310mm
Panel PC577 12inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 577 15" タッチパネル
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画像解像度 1024×768ピクセル
  • アナログ抵抗膜式
  • 設置寸法:W450×H290×D155mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC577 15inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 577 19" タッチパネル
  • 19.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画像解像度 1280×1024ピクセル
  • アナログ抵抗膜式
  • 設置寸法:W499×H380×D150mm
  • 前面パネル寸法:W483×H400mm
Panel PC577 19inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 577 12" シートキー付
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H290×D137mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC577 12inch シートキー付
click to zoom

Panel PC 577 15" シートキー付
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 1024×768ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H321×D162mm
  • 前面パネル寸法:W483×H355mm
Panel PC577 15inch シートキー付
click to zoom

他のパネルPCはこちら

Panel PC 477
Panel PC 677
Panel PC 877
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use