Site Map | Contact
SCALANCE W-700  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC Panel PC 477
エンベデットテクノロジーを用い、超コンパクト、かつ堅牢でメンテナンスフリーを実現

ラインアップ:
Panel PC 477 12" タッチパネル
Panel PC 477 15" タッチパネル
Panel PC 477 12" シートキー付
Panel PC 477 15" シートキー付

性能・一般仕様およびテクニカルデータ
工業用途に適した性能:
  • 超小型デザインにより、可動部や、キャビネット、コンソール等にも自由に設置可能
  • メンテナンスフリーにより24時間連続運転が可能(ファンレス/HDDレス仕様)
  • エンベデット化により、短時間での立ち上げ、安全な操作が可能
  • 保護等級:IP65, NEMA 4(前面)
  • 堅牢なアルミダイキャスト製筐体
  • 耐電磁波にも適合
  • 操作中における耐振動性能:1g
  • 操作中における耐衝撃性能:5g
  • バックライト MTBF:50.000時間(24時間連続使用にて)
保守・メンテナンス
  • 製造終了後5年間のスペアパーツ保証
性能
  • Celeron®650MHz / Pentium®III 933MHz
  • メインメモリ 512MB
  • Compact Flash Drive(CFカード)512MBもしくは1GB

外部接続

  • 1×USB2.0 をパネル前面に
  • 2×USB2.0 を背面に装備
  • 3×PC/104plusボードを拡張フレーム使用にて、3枚まで搭載可
  • 2×10/100Mbit/sイーサネットI/F搭載
  • PROFIBUS/MPI オプションにて搭載可
  • 1×RS232シリアルI/F搭載


Panel PC 477 12" タッチパネル
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • アナログ抵抗膜方式 
  • 設置寸法:W368×H290×D75mm
  • 前面パネル寸法:W400×H310mm
Panel PC477 12inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 477 15" タッチパネル
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画像解像度 1024×768ピクセル
  • アナログ抵抗膜式
  • 設置寸法:W450×H290×D75mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC477 15inch タッチパネル
click to zoom

Panel PC 477 12" シートキー付
  • 12.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 800×600ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H290×D75mm
  • 前面パネル寸法:W483×H310mm
Panel PC477 12inch シートキー付
click to zoom

Panel PC 477 15" シートキー付
  • 15.1" TFTカラーディスプレイ
  • 画面解像度 1024×768ピクセル
  • 36個のLED付ファンクションキー
  • 設置寸法:W450×H321×D75mm
  • 前面パネル寸法:W483×H355mm
Panel PC477 15inch シートキー付
click to zoom

他のパネルPCはこちら

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use