Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
RackPC
BoxPC
パネルPC
HMI IPC 477C
HMI IPC 577C
Panel PC 677B
INOXフロント
分散コンフィグレーション
システムアベイラビリティ
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC HMI IPC577C
オープン、ハイパフォーマンスなパネルパソコン

工業用互換性:
  • コンパクト設計により、アームやキャビネットコンソールに取り付け可能
  • 保護等級 IP65、NEMA 4 (前面)
  • 堅牢なメタルハウジング
  • 高い電磁環境両立性
  • 耐振動性(稼動時): 1g
  • 耐衝撃性(稼動時): 5g
  • バックライトMTBF: 50.000 時間(24時間連続稼動時を前提)

PC 577B 19 インチタッチ

投資の保護:

  • Intel エンベデッドコンポーネントをもつプラットフォームの長期可用性
  • 製品販売終了後4~5年間スペアパーツ供給
  • ワールドワイドサービスセンター
  • RoHS指令に準拠した環境適合性のあるデバイス
パフォーマンス:
  • Intel Celeron M 1,2 GHz
  • Intel Core 2 Solo 1,2 GHz
  • Intel Core 2 Duo 1,86 GHz
  • メインメモリ 1 GB , 2 GB, または 4 GB DDR3-RAM
  • ハードディスクドライブ 80 GB
  • コンパクトフラッシュドライブ 2 GB / 4 GB / または 8 GB
  • SSD (Solid State Drive), 最小 32 GB
  • DVD±RW±R コンボドライブ
互換性:
  • 1 x USB 2.0 インターフェース(前面)
  • 4 x USB 2.0 インターフェース(背面)
  • 1 x PCI-スロット (with card retainer)
  • 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-インターフェースオンボード
  • PROFIBUS/MPI または PROFINET (3-Port-Switch) オプション
  • 1x serial RS232
  • 1 DVI-I 追加モニタ用
  • 2 x CFカードスロット

前面パネルタイプ:

12,1" TFT-カラーディスプレイ タッチスクリーン
解像度: 800 x 600 ピクセル
設置寸法: 368 x 290 x 105 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 400 x 310 mm (W x H), 7 HU

15,1" TFT-カラーディスプレイ タッチスクリーン
解像度: 1024 x 768 ピクセル
設置寸法: 450 x 290 x 108 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 310 mm (W x H) 7 HU

19,1" TFT-カラーディスプレイ タッチスクリーン

解像度: 1280 x 1024 ピクセル
設置寸法: 450 x 380 x 115 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 400 mm (W x H) 9 HU

最新PCテクノロジーによる最高のパフォーマンス 操作部とコンピュータ部が1つのデバイス コンパクトデザインによりキャビネットやコンソールに設置可能 拡張用3×PCIスロット

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use