Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
RackPC
BoxPC
パネルPC
HMI IPC 477C
HMI IPC 577C
Panel PC 677B
INOXフロント
分散コンフィグレーション
システムアベイラビリティ
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation

SIMATIC HMI IPC477C
コンパクト・堅牢な設計、メンテナンスフリーなパネルパソコン


工業用互換性:
  • コンパクト設計により、アームやキャビネット・コンソールに取り付け可能
  • メンテナンスフリー、24時間連続稼動可 (ファンレス / ハードディスクレス)
  • エンベデッドオペレーティングシステムにより起動時間の短縮及び安定したオペレーション
  • コントロール及びモニタリングを含めたすぐにご使用できるシステムも用意
  • 保護等級IP65、NEMA 4(前面)
  • 牢なアルミダイキャストハウジング
  • 高い電磁環境両立性
  • 耐振動性: 1g (稼動時)
  • 耐衝撃性: 5g (稼動時)
  • バックライトMTBF:50.000時間(24時間連続稼動時を前提)
PC 477 15 インチタッチ

投資の保護:

  • 製品販売終了後5年間スペアパーツ供給
  • ワールドワイドサービスセンター
  • RoHS指令に準拠した環境適合性あるデバイス

パフォーマンス

  • Intel Celeron M 1,2 GHz
  • Intel Core 2 Solo 1,2 GHz
  • Intel Core 2 Duo 1,2 GHz
  • メインメモリ 1GB / 2 GB / または 4 GB DDR3-RAM
  • コンパクトフラッシュドライブ 2 GB / 4 GB または 8 GB
  • SSD (Solid State Drive), 最小 32 GB

接続性:

  • 1 x USB 2.0 インターフェース(前面)
  • 4 x USB 2.0 インターフェース(背面)
  • 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-インターフェースオンボード
  • PROFIBUS/MPI または PROFINET (3-Port-Switch) オプション
  • 1x serial RS232
  • 1 DVI-I 追加モニタ用
  • 2 x CFカードスロット

オペレーティングシステム:

  • Windows XP embedded Standard 2009

前面パネルタイプ

12,1" TFT- カラーディスプレイ   タッチスクリーン
解像度:800 x 600 ピクセル
設置寸法: 368 x 290 x 61 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 400 x 310 mm (W x H), 7 HE

15,1" TFT-カラーディスプレイ  タッチスクリーン
解像度: 1024 x 768 ピクセル
設置寸法: 450 x 290 x 65 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 310 mm (W x H) 7 HU

19,1" TFT-カラーディスプレイ  タッチスクリーン
解像度: 1280 x 1024 ピクセル
設置寸法: 450 x 380 x 68 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 400 mm (W x H) 9 HU

12,1" TFT-カラーディスプレイ  キー
解像度: 800 x 600 ピクセル
36
ファンクションキー
設置寸法: 450 x 290 x 61 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 310 mm (W x H) 7 HU

15,1" TFT-カラーディスプレイ  キー
解像度: 1024 x 768 ピクセル
36
ファンクションキー
設置寸法: 450 x 321 x 65 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 355 mm (W x H) 8 HU

操作部とコンピュータ部が1つのデバイス 過酷な環境に耐える堅牢デザイン 製品の継続性による最大の投資効率 超コンパクトデザインによりアーム、キャビネットやコンソールに設置可能 拡張フレームによりPC104plusを最大3セット装着可 メンテナンスフリー設計により24時間連続稼動可能 RoHS対応

Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use