|
|
SIMATIC Box PC 827B
パワフルで、拡張性抜群 |
|
SIMATIC Box PC 827Bは、高いプロセッサ性能と高い拡張性を要求する産業用PCアプリケーションのために生まれてきました。
Intel Core 2 Duoと、将来性のある高いパフォーマンスのインテルプロセッサアーキテクチャのマザーボードに基づいています。
高パフォーマンスではありながら55℃の温度のなかでも、最大構成の使用が可能です。
PCモジュールが5スロット、4つのUSBポート、4GBまでのメモリにより、Box PC 827Bは、省スペースと高い柔軟性を両立しています。
|
|
| |
SIMATIC Box PC 827B
|
|
|
取付方法 |
|
|
壁取付 |
|
|
|
|
保護等級 |
|
|
IP20 |
|
|
|
|
プロセッサ |
|
|
Intel Core2 Duo T7400 (2.16GHz, 667MHz FSB, 4MB SLC, EM64T)
Intel Core2 Duo T5500 (1.66GHz, 667MHz FSB,2MB SLC, EM64T)
Intel Celeron M 440 (1.86GHz, 533MHz FSB, 1MB SLC)
|
|
|
|
|
メインメモリ
|
|
|
256MB〜4GB DDR2 667 SDRAM (dual channel), SODIMM |
|
|
|
|
HDD |
|
|
なし
80GB
160GB
2 x 80GB (2.5")
2 x 80GB (2.5") RAID1 (オンボードRAIDコントローラ) |
|
|
|
|
光学ドライブ |
|
|
なし
DVD+/-R/W |
|
|
|
|
FDD |
|
|
1.44MB |
|
|
|
|
拡張用空きスロット |
|
|
4 x PCI (265mm)
1 x PCIe(x4) (175mm)
|
|
|
|
|
インタフェース |
|
| 10/100/1000Mbuts/secイーサネット×2, USB×4
COM1
DVI-I×1
内部にLVDS×1
Profibus/MPI×1(オプション) |
|
|
|
|
寸法/重量 |
|
|
W298×H170×D301mm(レール含む), 11kg |
|
|
|
|
|
|