Site Map | Contact
Home  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
RackPC
BoxPC
Microbox PC 427B
Box PC 627B
Box PC 827B
パネルPC
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation
SIMATIC Box PC 627B
最小のスペースで、最大のパフォーマンスを発揮

特にコンパクトなSIMATIC Box PC 627Bは、オープンなPCプラットフォームとして、厳しい工業環境においても、その卓越したパフォーマンスを最大限に発揮します。
Intel Core2 Duoプロセッサを搭載し、55℃までの周囲温度においても、高速・大容量データ処理を余裕でこなします。

また制御盤のような、特にコンパクトなシステムの場合でも、Box PC 627Bは省スペースな縦型マウントも可能です。外部からのデータ読み込みにコンパクトフラッシュスロットを採用することで、ハードディスクレスでメンテナンスの負担が少ない高稼働率設計を可能にしました。最大4GBまでメインメモリを設定できるので、データ量の非常に多いアプリケーションにも余裕を持って対応できます。

Box PC 627B


 

 SIMATIC Box PC 627B

取付方法

壁取付

保護等級 IP20
プロセッサ

Intel Core2 Duo T7400 (2.16GHz, 667MHz FSB, 4MB SLC, EM64T)
Intel Core2 Duo T5500 (1.66GHz, 667MHz FSB,2MB SLC, EM64T)
Intel Celeron M 440 (1.86GHz, 533MHz FSB, 1MB SLC)

メインメモリ 256MB〜4GB DDR2 667 SDRAM (dual channel), SODIMM
HDD なし
80GB
160GB
2 x 80GB (2.5")
2 x 80GB (2.5") RAID1 (オンボードRAIDコントローラ)
光学ドライブ なし
DVD+/-R/W
拡張用空きスロット PCI×2(175/265mmロング)
インタフェース 10/100/1000Mbits/secイーサネット×2、USB×4
COM1×1
DVI-I×1
内部にLVDS×1(LCDモニター接続用)
Profibus/MPI×1(オプション)
寸法/重量 W298×H301×D80mm(ドライブ有りの場合D100mm)、6kg
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use