Site Map | Contact
SCALANCE W-700  |  製品の紹介  |  ニュースセンタ  |  サポート
PLC SIMATIC S7
安全PLC
二重化PLC
リモートI/O
DCS PCS7
産業用パソコン
RackPC
BoxPC
Microbox PC 427B
Box PC 627B
Box PC 827B
パネルPC
工業用ソフトウェア
STEP 7 Basic
ソフトウェアPLC
HMI
SCADA
ネットワーク SIMATIC NET
Totally Integrated Automation
SIMATIC Box PC 427B
超コンパクト、堅牢、メンテナンスフリー

超コンパクトな産業用パソコンSIMATIC Microbox PC 427Bは、DINレールにマウントできます。装置組み込みを前提に開発した堅牢な設計により、装置内での使用に最適です。少ないスペースのご要求に追加して、システムとして、スケーラブルなコンピューティングをご提供しています。
稼動部品の削減と、コンパクトフラッシュを使用することで、50℃までの周囲温度においてもメンテナンスフリーな連続稼動を可能にします。

計測や制御のための高い適合性と柔軟性をUSBやイーサネット、ならびにPROFIBUS(オプション)によりご提供いたします。
PC/104-Plusを使用することで、さらに拡張することも可能です。

Box PC 427B



 SIMATIC Box PC 427B

取付方法

DINレール取付、壁取付

保護等級 IP20
プロセッサ

Intel Pentium M (1.4GHz, 400MHz FSB, 2MB SLC, 低電圧CPU)
Intel Celeron M (1GHz, 400MHz FSB, 512KB SLC, 超低電圧CPU)
Intel Celeron M (900MHz, 400MHz FSB, 0KB SLC, 超低電圧CPU)

メインメモリ 256MB〜2GB DDR2 SDRAM
HDD なし
80GB(2.5")以上(オプション)
※HDDを選択した場合、内蔵CFスロットは使用できません。
拡張用空きスロット PC/104-Plus(拡張ラック要)×3

インタフェース 10/100/1000Mbits/secイーサネット×2、USB×4
COM1(RS232)×1
DVI-I×1
Profibus/MPI×1(オプション)
寸法/重量

W262×H134×D47mm (DINレール接続パーツ有りの場合 D50mm)
(拡張スロット1セットにつき D+17mm、但し3セットまで)、2kg
Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use