|
|
SIMATIC Panel PC 677B ―
少スペース、堅牢でハイパフォーマンス
工業用に適した性能:
- 小型デザインにより、キャビネットやコンソールの設置に最適
- 保護等級 IP65、NEMA 4 (前面)
- 堅牢なアルミダイキャスト製筐体
- 高い電磁波適合性
- 操作中における耐衝撃性:
5.0 g
- 操作中における耐振動性:
1.0 g
- メンテナンスの容易さを最大限に考えたデザイン
|

Click to zoom |
- バックライトMTBF: 60.000時間 (24時間連続使用にて)
- システムアベイラビリティを向上するためのオプション
- 分散コンフィグレーション可能
最大の投資効果:
- 少なくとも3年間の市場投入
- 製造終了後5年間のスペアパーツ保証
性能:
- プロセッサ Intel Mobile Technology optionally:
- Core 2 Duo T7400, 2.16 GHz, Dual Core, 4MB SLC
- Core 2 Duo T5500, 1.66 GHz, Dual Core, 2MB SLC
- Celeron M 440, 1.86 GHz, 1MB SLC
- メインメモリ 512 MByte - 4GByte
- ハードディスク(オプション)
- 3,5"≥ 80 GByte
- 3,5" ≥ 160 GByte
- 2 x 2,5 " ≥ 80 GByte
- 2 x 2,5 " ≥ 80 GByte (RAID1 configurated)
- オプション DVD ± R/RW ドライブ
- オプション Windows XP embedded
コンパクトフラッシュドライブ
- 外部 CF-カードスロットまたは
- 追加内蔵CF-カード(ハードディスクの代わり)
外部接続:
- CF-カードスロット
- 2 x PCI または 1 x PCI & 1 x PCIe x4 スロット
- 1 x USB 2.0 インターフェースを前面に搭載
- 4 x USB 2.0 インターフェースを背面に搭載
- 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-インターフェース内蔵
- PROFIBUS/MPI オンボード
- 1 x RS232インターフェース
- 1 DVI-I 追加モニター用
前面パネルタイプ:
- 12,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
解像度: 800 x 600 ピクセル
設置寸法: 368 x 290
x 123 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 400 x 310
mm (W x H), 7 HU
- 15,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
解像度: 1024 x 768 ピクセル
設置寸法 : 450 x 290 x 121 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 310 mm (W x H) 7 HU
- 17,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
解像度: 1280 x 1024 ピクセル
設置寸法: 450 x 380 x 130 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 400 mm (W x H) 9 HU
- 19,1" TFT- カラーディスプレイタッチスクリーン
解像度: 1280 x 1024 ピクセル
設置寸法: 450 x 380 x 130 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483 x 400 mm (W x H) 9 HU
- 12,1" TFT-カラーディスプレイキー
解像度: 800 x 600
ピクセル
36 ファンクションキー、LED付き
設置寸法:
450 x 290 x 105 mm (W x H x D)
前面パネル寸法:
483 x 310 mm (W x H) 7 HU
- 15,1" TFT-カラーディスプレイキー
解像度: 1024 x 768
ピクセル
36 ファンクションキー、LED付き
設置寸法: 450
x 321 x 124 mm (W x H x D)
前面パネル寸法: 483
x 355 mm (W x H) 8 HU


|
|
| | エンジニアリング環境を
さらに詳しくご紹介します。 (英語) | |
|
|
|