English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte und Systeme
Highlights
SIMATIC Rack PC
SIMATIC Box PC
Microbox PC 427B
Box PC 627B
Box PC 827B
SIMATIC Panel PC
RMOS3 - Echtzeit-Betriebssystem
Erweiterungskom-
ponenten/Zubehör
Kundenspezifische SIMATIC PCs
Lösungen
Dienstleistungen
Referenzen
Partner
Verwandte Themen

SIMATIC Microbox PC 427B –
ultrakompakt, flexibel und wartungsfrei

Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard
Embedded Industrie-PC mit Schiffbauzulassung
Technische Daten
Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B für nur 1.777 Euro



SIMATIC Microbox PC 427B - ultrakompakt, robust und wartungsfrei: Einsatz von Compact Flash für den wartungsfreien Betrieb (d.h. festplattenlos und lüfterlos) und erweiterbar mit PCI-104Der SIMATIC Microbox PC 427B ist mit leistungsstarken, energiesparenden Intel-Celeron-M- und Pentium-M-Prozessoren bis 1,4 Gigahertz ausgestattet. Gegenüber dem Vorgängermodell bietet er eine mehr als doppelt so hohe Rechenleistung. Dank seiner robusten PC-Techno­logie empfiehlt er sich für den Einsatz in der Maschine.

Der Verzicht auf bewegliche Teile (Lüfter) und die Verwendung von Compact-Flash gewährleisten den wartungsfreien 24h-Dauerbetrieb - bis zu +55 °C Umgebungstemperatur, mit hoher Systemverfügbarkeit. Hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für Mess-, Steuer- und Regelaufgaben gewährleisten 4 USB- und 2 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen sowie der optionale PROFIBUS-Anschluss. Erweiterungen können über bis zu drei PCI-104-Erweiterungssteckplätze erfolgen.

Der Microbox PC 427B ist ein umweltfreundliches Gerät unter Einhaltung der WEEE- und RoHS-Richtlinien.  mehr Informationen dazumehr


Mehr Vernetzungsmöglichkeiten mit PROFINET onboard

Mit PROFINET onboard lassen sich die neuen SIMATIC PCs noch einfacher in Netzwerke einbinden und ermöglichen die durchgängige echtzeitfähige Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in die Feldebene. Real-Time, IT-Kommunikation sowie TCP/IP sind damit gleichzeitig auf einer Leitung möglich und Sie sparen Kosten bei Installation und Integration. Die intelligente Controllerarchitektur mit integriertem 3-Port-Switch ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau von Linien-, Baum- oder Ringtopologien.  mehr


 Vorteile

  • Die PROFINET onboard Schnittstelle spart einen Steckplatz, der für andere PC-Karten zur Verfügung steht
  • Die intelligente Controllerarchitektur (ERTEC 400) erhöht die PC-Systemleistung durch Entlastung des Prozessors
  • Volle Unterstützung der Software-PLC WinAC RTX 2008
  • Optimierte Integration von SIMATIC PCs in PROFINET-Projektierung (STEP 7 und NCM-PC)
  • Effiziente Eigendiagnose durch Status-LEDs unterstützt Inbetriebnahme und Diagnose



Embedded Industrie-PC mit Schiffbauzulassung

Der robuste SIMATIC Microbox PC 427B mit CompactFlash-Speicher hat die Zertifikate für die wichtigsten Schiffbauzulassungen erhalten: Germanische Lloyd (GL); Bureau Veritias (BV); Lloyds Register of Shipping (LR); American Bureau of Shipping (ABS); Det Norske Veritas (DNV); Nippon Kaiji Kyokai (NKK). Damit kann dieser ultrakompakte, lüfterlose und wartungsfreie IPC jetzt auch im Schiffbau eingesetzt werden.
Embedded Industrie-PC mit Schiffbauzulassung

Technische Daten

SIMATIC Microbox PC 427B
Aufbauform:  Kompaktes und robustes Einbaugerät für Hutschienen- und Wandmontage
Schutzart:  IP 20
Prozessor:  • Intel Pentium M 1,4GHz oder
• Intel Celeron M 1GHz oder
• Intel Celeron M 900MHz
Hauptspeicher:  256 MByte DDR2 SDRAM; 512 MByte, 1 GByte oder 2 GByte optional; Statisches RAM 2 Mbyte
Laufwerke:  • Festplatte > 80 Gbyte SATA oder
• CompactFlash Card Drive von außen zugänglich (256 Mbyte bis 2 Gbyte) oder intern (1 oder 2 Gbyte optional)
• Optische Laufwerke und Diskettenlaufwerk über USB-Schnittstelle anschließbar
Steckplätze:  3x PCI-104-Slot (mit Erweiterungsrahmen)
Schnittstellen:  • 1x seriell COM1 (RS232)
• 1x Grafik DVI-I: DVI und VGA kombiniert
• 4x USB (USB V 2.0 / high speed)
• 2x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45)
• 1x PROFIBUS DP 12 Mbit/s (potentialgetrennt, CP 5611 kompatibel), optional
• 3x PROFINET 10/100 Mbit/s (mit integriertem 3-Port-Switch), optional
Einbaumaße (BxHxT):  262 x 134 x 47 mm (Grundgerät)
Gewicht:  ca. 2 kg



Mehr drin für mehr Gewinn:
Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B für nur 1.777 Euro!


Einsteigen, loslegen und sparen:

Unser Starterpaket SIMATIC® Microbox PC 427B macht es möglich. Zusammen mit einer 24-V-Stromversorgung, einem USB-Stick und dem vorinstallierten Betriebssystem Windows XP Embedded beinhaltet es alles für den schnellen Einstieg in die Embedded-PC-Welt von Siemens. Der ultrakompakte, wartungsfreie und äußerst flexible Hutschienen-PC ist auf hohe System­verfügbarkeit hin entwickelt.

Hierzu bekommen Sie noch zusätzliche Kom­po­nen­ten zur effizienten Diagnose und prä­ven­tiven Datensicherung, um die Verfügbarkeit Ihres Systems weiter zu erhöhen. Also steigen Sie ein – denn hier ist einfach mehr für Sie drin.


 Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B –
 einfach mehr drin:

  • Microbox: 1,0 GHz Intel® Celeron-M® Prozessor, 512 MB RAM, Festplatte, PROFIBUS-Schnittstelle
  • Betriebssystem Windows XP Embedded vorinstalliert
  • Ein Erweiterungsrahmen zur Integration einer PCI-104-Baugruppe
  • SITOP 120/230 V AC auf 24-V-DC-Strom­versorgung
  • SIMATIC PC USB-FlashDrive, 2 GByte
  • Adapter zur Umsetzung von DVI-I auf VGA
  • SIMATIC PC DiagMonitor
  • SIMATIC PC Image & Partition Creator
  • SIMATIC BIOS-Manager
  • Windows IMCEA-Treiber
  • Restore-CD des Betriebssystems
  • Dokumentations-CD


SIMATIC PC – Mehr Industrie-PC.

Der flexible Hutschienen-PC SIMATIC Microbox PC 427B erfüllt alle Anforderungen, die an einen Embedded-PC gestellt werden:
  • Vielfältige Kommunikationsschnittstellen für flexible Vernetzung, z. B. COM1, 2x Giga­bit-Ethernet, 4x USB V2.0 und PROFIBUS
  • Hohe mechanische Robustheit für zuverlässigen Betrieb rund um die Uhr
  • Ganzmetallgehäuses mit EMV-gerechter Anbindung sämtlicher Schnittstellen für hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
  • Integrierte 24-V-Stromversorgung mit Potentialtrennung und Netzausfall­überbrückung
Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B


Der Einstieg lohnt sich!

Jedes Starterpaket bietet Ihnen einen Preis­vorteil von über 25% gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten.

Jetzt Starterpaket per Fax bestellen!

Maximal ist nur ein Paket pro Kunde bestellbar. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Die Preise (ohne Mehrwertsteuer) gelten in Euro ab Werk, ausschließlich Verpackung.

 Highlights Microbox PC 427B
Ultrakompakt:
  • 262 x 134 x 47 mm
  • Netzteil bereits integriert
Wartungsfrei:
  • Lüfter- und festplattenlos
  • Batterielos betreibbar
Flexibel:
  • CompactFlash oder SATA-Festplatte
  • PROFIBUS on Board (optional)
  • 3 freie PCI-104-Steckplätze für Erweiterungsbaugruppen
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Leistungsstarke Intel Pentium M-Technologie bis 1,4 GHz
Robust:
  • Einsatzbereich bis 55°C Umgebungs­temperatur
  • Hoher Schock- und Vibrationsschutz bis 15 g/1 g
Langlebige Konzepte:
  • Verfügbarkeit mind. 3 Jahre
  • Mind. 5 Jahre Reparatur- und Ersatzteildienst nach Ende der aktiven Vermarktung

Ultrakompakt, robust und wartungsfrei

Der  SIMATIC PC DiagMonitor unterstützt die im PC integrierten Überwachungsfunktionen für Spannung, Temperatur und Programmablauf. Er überwacht den Microbox PC 427B, visualisiert dessen Betriebszustände und sendet Meldungen und Alarme an den Anwender.

Die präventive Datensicherung der Massenspeicherinhalte übernimmt zuverlässig der  SIMATIC PC Image Creator. Mit dem  SIMATIC PC BIOS-Manager können Sie BIOS-Daten auslesen, anpassen und duplizieren. Mit dem E/A-Treiber können Sie z. B. das gepufferte SRAM ansprechen.

Das Starterpaket enthält den SIMATIC Microbox PC 427B in der beschriebenen Konfiguration. Den Microbox PC können Sie auch in anderen Konfigurationen bestellen unter:
www.siemens.de/ipc-konfigurator
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Video SIMATIC Microbox PC 427B
Weiterführende Informationen
Embedded Automation