![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Einsteigen, loslegen und sparen: |
|
||
|
Der Einstieg lohnt sich!Jedes Starterpaket bietet Ihnen einen Preisvorteil von ca. 500 Euro gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten. Also steigen Sie ein - denn hier ist einfach mehr für Sie drin. Jetzt Starterpaket per Fax bestellen |
SIMATIC PC - mehr Industrie-PC.Der flexible Hutschienen-PC SIMATIC Microbox PC 427B erfüllt alle Anforderungen, die an einen Embedded Industrie-PC gestellt werden: Die Kommunikationsschnittstellen COM 1, 2 x Gigabit-Ethernet, 4 x USB V2.0 und PROFIBUS garantieren die geforderte Vernetzung. Hohe Zuverlässigkeit - basierend auf der hohen mechanischen Robustheit - sichert den Betrieb rund um die Uhr. Hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Ganzmetallgehäuses mit EMV-gerechter Anbindung sämtlicher Schnittstellen sowie eine integrierte 24-VStromversorgung, die über Potentialtrennung und Netzausfallüberbrückung verfügt, runden das Bild ab. Die hohe Systemverfügbarkeit wird durch Überwachungs- funktionen für Spannung, Temperatur und Programmablauf (Watchdog, programmierbar) mit zielgerichteter Unterstützung durch beiliegende Softwarepakete ergänzt. |
|
Mit dem SIMATIC PC Image Creator wird die präventive
Datensicherung, d. h. Sicherung der Massenspeicherinhalte,
ein Kinderspiel. Der SIMATIC PC DiagMonitor überwacht, meldet
und alarmiert den Anwender, außerdem visualisiert er
Betriebszustände der Microbox. Unser BIOS-Manager und ein E/A-Treiber zum Ansprechen,
z. B. des gepufferten SRAM, sorgen für problemloses
Arbeiten. Das Starterpaket enthält den SIMATIC Microbox PC 427B in der beschriebenen Konfiguration. Das Standardprodukt kann nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden.
|