Ultrakompakt und wartungsfrei:
Der flexible embedded Industrie-PC!

Lassen Sie sich überzeugen – von unserem neuen, ultrakompakten SIMATIC Microbox PC 427B. Denn er ist nicht nur höchst kompakt und leistungsstark, sondern auch wartungsfrei, robust, langzeitverfügbar und erweiterbar.

 
Für Ihren Mehrwert erfüllt er alle Anforderungen, die für Sie als Maschinen-, Anlagen- oder Schaltschrankbauer wichtig sind.
 
Der SIMATIC Microbox PC 427B ist die ideale embedded PC Plattform - ultrakompakt, robust und wartungsfrei! Für den lüfterlosen und festplattenlosen Betrieb bis +55°C; flexibel erweiterbar mit Compact-Flash oder PCI104; inkl. Stromversorgung 24 V DC für die Hutschiene.
 
SIMATIC Microbox PC 427B - 2 CompactFlash, davon eine von außen steckbar.
 
SIMATIC Microbox PC 427B - vielfältige Schnittstellen.
 
SIMATIC Microbox PC 427B - mit Erweiterungsrahmen für PCI104-Baugruppe.

Wartungsfrei – Kosteneinsparung durch Wegfall des Wartungs­aufwands

- Keine drehenden Teile, Lüfter- und festplattenlos
- Ohne CMOS-Batterie betreibbar
 

Ultrakompakt – ermöglicht platzsparende Montage

- Nur 262 x 134 x 47 mm
- Netzteil bereits ins Gehäuse integriert
- Für Hutschienen- und Wandmontage
 

Flexibel – geringerer Investitionsaufwand durch hohe Flexibilität

- Verschiedene Prozessoren aus der Intel embedded Line verfügbar
- Compact-Flash-Card oder Festplatte
- RAM bis 2 GByte ausbaubar
- Verschiedene Betriebssysteme zur Auswahl
- PROFIBUS on Board (optional)
- 3 freie PCI104-Steckplätze für Erweiterungsbaugruppen
- 2 x Gigabit-Ethernet
 

Leistungsstark – höhere Produktivität durch schnellere Verarbeitung großer Datenmengen

- Leistungsstarke Intel® Pentium®M-Technologie bis 1,4 GHz
- Arbeitsspeicher ausbaubar bis 2 GByte
- 2 x Gigabit-Ethernet

Robust – 24-h-Dauerbetrieb durch hohe Industrietauglichkeit

- Hohe elektromagnetische Verträglichkeit durch Ganzmetallgehäuse
- Hoher Schock- und Vibrationsschutz 15 g/1g
- Temperatureinsatzbereich bis 55 °C Umgebungstemperatur
- Compact-Flash-Speichermedien

Langfristig verfügbar – hohe Investitionssicherheit

- Mindestens 2,5 Jahre aktive Vermarktung mit identischen Produkteigenschaften
- Danach mindestens 5 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

 
Als Mitglied der SIMATIC Industrie PC Familie ist der Microbox PC Bestandteil der Siemens PC-based Automation und eingebettet in TIA.
 
Mit dem Microbox PC 427B ist SIMATIC PC Teilnehmer am Microsoft® Windows® XP embedded Partner-Programm.
 

SIMATIC PC – mehr Industrie-PC

 
Noch mehr Interesse? Nutzen Sie einfach die nachfolgende Adresse um Ihr persönliches Infopaket zum SIMATIC Microbox PC 427B anzufordern: Infopaket Microbox anfordern!
 
Mehr drin für mehr Gewinn: Starterpaket SIMATIC Microbox PC 427B!
Produktpräsentation, Video (WMV ca. 10 MByte)
Handbuch (PDF ca. 3 MByte)
Zentrale PC IO-Peripherieerweiterung für SIMATIC Microbox PC 427B
Weitere Informationen erhalten Sie imOnline-Katalog
Weitere Informationen zu den SIMATIC PC finden Sieim Internet.