English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

WinCC/ProAgent
Höhere Verfügbarkeit durch Prozessdiagnose

Produktivitätssteigerungen werden immer häufiger durch Kosteneinsparungen erreicht. Dabei rückt zunehmend die Instandhaltung in den Blickpunkt. Hier geht es darum, Störungen schnellstmöglich zu beheben – mit möglichst geringem personellen Aufwand. Im Idealfall sollte das Bedienpersonal einen Teil der Instandhaltungsaufgaben mit erledigen. Das Bedienpersonal ist vor Ort, kennt die Abläufe und kann schnell eingreifen. Das spart Zeit und senkt Kosten. Genau hier unterstützt ProAgent insbesondere in der Automobil­industrie und im Werkzeugmaschinenbau das Bedienpersonal bei der schnellen Fehleridentifizierung.

Nutzen
  • Bestandteil von Totally Integrated Automation: Erhöhung der Produktivität, Minimierung des Engineeringaufwands, Reduzierung der Lifecycle-Kosten
  • Unterstützung bei der Fehlersuche, Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit, Verkürzung von Stillstandszeiten
  • Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand für die Diagnose­funktionalität durch automatische Generierung der diagnose­relevanten Teile für Steuerung und HMI
  • Entlastung der Steuerung bezüglich Speicherbedarf und Pro­gramm­laufzeit
  • Kein spezielles Know-how beim Bediener erforderlich

Die Prozessdiagnose mit SIMATIC ProAgent gibt bei Auftreten einer Prozess­störung Informationen zu Fehlerort und Fehlerursache und unterstützt bei der Fehlerbehebung. ProAgent ist eine auf die SIMATIC S7-300/S7-400 sowie SIMATIC WinAC optimal zugeschnittene Lösung. Es kann in Verbindung mit den STEP 7 Engineering Tools S7-PDIAG und S7-GRAPH eingesetzt werden. Das Optionspaket ProAgent beinhaltet Standardsichten, die zur Laufzeit mit prozessspezifischen Daten aktualisiert werden.


Abb. Prozessdiagnose mit WinCC/ProAgent und den Step 7 Engineering Tools

Standardsichten statt Projektieren
ProAgent steht für unterschiedliche Geräte und Software- Plattformen aus dem SIMATIC HMI-Spektrum zur Verfügung: Panels und Multi Panels, WinCC flexible und WinCC. ProAgent beinhaltet Standardsichten, die auf die Anforderungen der Prozessdiagnose an einer Anlage oder Maschine abgestimmt sind. Während der Projektierung werden die für die Prozessdiagnose relevanten Daten, wie z. B. Symbole, Kommentare, Meldungstexte, in einer standardi­sierten Datenhaltung abgelegt. Zur Laufzeit werden die Standard­bilder dann mit prozessspezifischen Daten gefüllt.

Bei SIMATIC WinCC greift ProAgent direkt auf die Engineering- Daten zu und übernimmt diese in das WinCC-Projekt. Die für den Diagnosebetrieb not­wendigen ProAgent-Standardbilder werden in WinCC automatisch erzeugt. ProAgent und die STEP 7-Engineering Tools stellen so ein standardisiertes Diagnosekonzept für SIMATIC S7 dar. Für die Diagnosefunktionalität ist bei der WinCC-Applikation somit kein zusätzlicher Projektieraufwand notwendig. Als Standardsichten stehen Meldesicht, Einheitenübersicht, Diagnosedetailsicht, Bewegungssicht und Schrittkettenbediensicht zur Verfügung.

Funktionsumfang
  • Kontextsensitiver Anstoß der Diagnose auf Basis einer Prozess­fehlermeldung
  • Ausgabe der Operanden mit Symbolik und Kommentar Umschalt­möglichkeit zwischen KOP, AWL und Signalliste
  • Unterstützende Fehlerbehebung durch direkten Prozesszugriff bei Verwendung der Bewegungssicht
  • Ausgabe des gestörten Operanden direkt in der Meldung mit Adresse, Symbol und Kommentar
  • Konsistenz-Prüfung in Runtime: Über Icons werden inkonsistente Diagnoseeinheiten gekennzeichnet. So ist eine schnelle Fehler­ein­grenzung bezüglich der projektierten Daten in der Inbetrieb­nahme­phase möglich.
  • Direkter, auf die jeweilige Einheit bezogener Einsprung in die Diag­nose­sicht aus Anwenderbildern heraus (durch die Verwendung von ProAgent-Funktionen)
  • Einheiten- bzw. meldungsbezogener Einsprung nach STEP 7, z.B. KOP/AWL/FUP-Editor, S7-GRAPH, HW-KONFIG bei System­fehler­meldungen, wird vollautomatisch unterstützt
  • S7-GRAPH OCX zur grafischen Darstellung von Schrittketten (Übersichtsdarstellung)
Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 4 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen