English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

WinCC/Web Navigator -
Bedienen und Beobachten über das Web

Auf dieser Seite

Übersicht
WinCC/Web Navigator Demo

Übersicht

Der WinCC/Web Navigator bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anlage auch über das Internet oder das firmeninterne Intranet zu bedienen und zu beobachten, ohne dass dazu Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind.

Screenshot WinCC Web Navigator

Damit ergeben sich dieselben Darstellungs-, Bedien- und Zugriffsmöglichkeiten auf Archive wie bei Bedienstationen vor Ort. Dazu gehört auch,dass die angezeigten Prozessbilder für dynamische Abläufe Visual Basic- oder C-Skripte enthalten können, dass die Bedienoberfläche in beliebig viele Sprachen umgeschaltet werden kann und dass die Bedienplätze am Web in die Benutzerverwaltung der Anlage vor Ort eingebunden sind.

Nutzen
  • Bedienen und Beobachten über große Entfernungen mit bis zu 50 Bedienplätzen gleichzeitig
  • Schnelle Aktualisierungsraten durch ereignisgesteuerte Kommunikation
  • Optimal zugeschnittene Clients für Bedienen und Beobachten, Auswertung, Service und Diagnose
  • Thin-Client-Lösungen auf unterschiedlichen Plattformen (PC, Vorort-Panel, mobiles PDA)
  • Web- und Terminal-Clients jederzeit ergänzbar
  • Minimale Wartungskosten durch zentrale Softwareadministration
  • Übernahme von Projektierungsdaten für das Web, in der Regel ohne Änderung
  • Erhöhte Sicherheit und Verfügbarkeit durch Trennung von WinCC- und Web-Server
  • Vergabe von Zugriffsberechtigungen mit anlagenweiter Benutzerverwaltung
  • Hohe Internet-Sicherheitsstandards

Neue Anwendungsbereiche
Neben dem typischen Einsatz des WinCC/WebNavigators im WAN-Bereich (Wide Area Network), sind mit dem WinCC/Web- Navigator auch Anwendungsfälle lösbar, die mit minimalem Kostenaufwand realisiert werden müssen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, die eine stark dezentrale Struktur aufweisen (z.B. Wasser/Abwasser), oder in denen der Zugriff auf Prozessinformationen nur sporadisch erfolgt (Gebäudemanagement). Daneben können Web-Clients auch als ganz normale Bedienstationen am LAN eingesetzt werden.

Web-Server und -Clients
Für eine Web-Lösung wird auf einem WinCC-Einplatzsystem oder Server der WebNavigator Server installiert und auf einem beliebigen Windows-Rechner ein WebNavigator Client eingerichtet. Dieser ermöglicht das Bedienen und Beobachten eines laufenden WinCC-Projektes über den MS Internet Explorer, oder auch über Terminal Services, ohne dass dazu das WinCC Basissystem auf dem Rechner vorhanden sein muss.


Abb. WinCC SCADA Client als Webserver für unterschiedliche Clients im Web

Zusätzlich ist es auch möglich, den Web-Client ohne den MS Internet Explorer zu nutzen, wobei das optische Erscheinungsbild dem Standard-Client entspricht. Ein solcher Web-Server kann auch auf jedem WinCC (SCADA)-Client eingerichtet werden. Damit hat ein am Web-Server angeschlossener Web-Client von überall auf der Welt Zugriff auf die Projekte aller bis zu 12 (redundanten) WinCC-Server in einer Anlage, welche z.B. über die Multi Tabbing Funktionalität des MS Internet Explorers V7 parallel in verschiedenen Laschen angezeigt werden können.Hierbei schaltet der Web-Client auch transparent zwischen redundanten, unterlagerten WinCC-Servern um. Wird der Browser am Web-Client mehrfach gestartet, ist sogar der Blick in mehrere Anlagen – also auch mehrere Web-Server – gleichzeitig möglich.


Abb. Web Navigator mit Multi Tabbing

Über ein WebNavigator Gadget (nur bei Windows Vista) ist vom Desktop ein schneller Zugriff auf den WebServer gewährleistet. Das Gadget stellt ein Prozessbild (oder einen Bildausschitt) dar, welches zyklisch aktualisiert wird. Per Doppelclick auf das Gadget wird automatisch der MS Internet Explorer geöffnet und die Verbindung zum WebServer aufgebaut.


Abb. Gadget zur Verbindung mit dem Webserver auf Vista Desktop

Sicherheitskonzept nach Wunsch
Die Trennung von WinCC-Server und Web-Server sorgt bereits für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit, die zusätzlich noch durch eigenständige Web-Server auf zwei unabhängigen SCADA-Clients gesteigert werden kann. Die Bedienplätze am Web sind in die Benutzerverwaltung der Anlage vor Ort einbezogen. Unterschiedliche Berechtigungsstufen regeln, wer welche Zugriffsrechte hat. Entsprechend seiner projektierten Zugriffsrechte darf der Bediener entweder die Anlage nur beobachten (View Only), teilweise oder auch vollständig bedienen. Jeder Login/ Logout wird über eine Systemmeldung nachvollziehbar. Ein optionaler Logout nach einer konfigurierbaren Zeitspanne ist, neben der Möglichkeit Tastenkombinationen zu sperren, ein weiterer Sicherheitsaspekt und ermöglicht den Einsatz des WinCC/WebNavigators auch dort, wo FDA-Anforderungen zu erfüllen sind. Darüber hinaus unterstützt der WebNavigator alle gängigen Sicherheitsmechanismen, die für Anwendungen im Internet eingesetzt werden können, wie Router, Firewalls, Proxy-Server, SSL-Verschlüsselung und VPN-Technologien.

Thin-Client-Lösungen
Über Thin-Client-Lösungen mit MS Terminal Services können auch einfache PCs unter einem Windows-Betriebssystem (z.B. Windows 9x/ME), robuste Vorort-Geräte (z.B. SIMATIC Thin Client) und mobile Clients (PDA – Personal Digital Assistant) unter Windows CE angebunden werden. Solche Lösungen stellen nur geringe Anforderungen an die Hardware, denn die Clients sorgen lediglich für die Bildschirmausgabe, während die Applikation selbst, d.h. der WebNavigator Client, auf dem Terminal-Server unter Windows läuft. An diesen können insgesamt bis zu 25 Thin-Clients angeschlossen werden.
Im Gegensatz zu typischen WebNavigator-Installationen befinden sich die Thin-Clients in der Regel am gleichen LAN wie der Server. Es sind aber auch Zugriffe über WAN, RAS und selbst über Intranet/Internet zulässig. Mobile Geräte können über unterschiedliche Medien, wie z.B. Mobilfunkverbindungen oder Wireless LAN, angebunden werden.


Abb. Thin-Clients am Terminal Server

Server-Farmen mit Load Balancing
Wenn sehr viele Web-Bedienplätze gleichzeitig benötigt werden, können Server-Farmen mit mehreren Web-Servern konfiguriert werden. Erforderlich dazu ist eine Load Balancing- Lizenz für die teilnehmenden Web-Server. Mit dem Load Balancing ist ein Lastausgleich in der Form möglich, dass neu hinzu geschaltete Web-Clients automatisch dem Web-Server mit der aktuell niedrigsten Auslastung zugeordnet werden. Die Web-Server haben dabei alle Zugriff auf ein und dasselbe WinCC-Projekt und können jeweils bis zu 50 Web-Clients zugeordnet haben. Insgesamt ergeben sich also mehrere Hundert Bedienstationen am Web. Falls der zugeordnete Web-Server ausfallen sollte, versuchen die Clients sich mit einem anderen Web-Server aus der Server-Farm zu verbinden.


Abb. Load-Balancing mit mehreren Web-Servern

Lizenzen nach Wahl
Die WebNavigator Client-Software kann beliebig oft lizenzfrei installiert werden. Für die Nutzung des WebNavigator Servers ist eine entsprechende (Server-basierte-) Lizenz notwendig. Es gibt Lizenzen für den gleichzeitigen Zugriff von 3, 10, 25 oder 50 Clients auf den Web-Server. Für die Hochrüstung der Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients werden Powerpacks angeboten.
Zusätzlich ist für Systemintegratoren, die für Wartung und Service weit verstreuter Anlagen zuständig sind, die Diagnose- Clients-Lizenzierung ideal. WinCC/WebNavigator Diagnose- Clients haben, unabhängig von der Anzahl der aktuellen Zugriffe, garantierten Zugriff auf alle Web-Server mit der WinCC/WebNavigator Lizenz oder der kostengünstigen WinCC/WebNavigator Diagnose-Server-Lizenz.

WinCC/Web Navigator Demo

Überzeugen Sie sich, wie einfach und schnell Sie Ihren Rechner zu einem WinCC/Web Navigator Client machen können! 
Am Internet/Intranet-Client ist dazu lediglich ein ActiveX-fähiger Browser (z.B. MS Internet Explorer ab V6 oder höher), sowie die  Installation der Client-Software (ca 9 MB) notwendig. 
 
Dazu haben wir für Sie einen Web Navigator Demo-Server eingerichtet. Bei Aufruf des Demo-Projekts (s.u.) wird die nötige Client-Software  installiert, sofern Sie auf dem Rechner noch nicht, oder in einer älteren Version vorliegt. Der Web Navigator Client ist unter  Windows XP Professional SP2 oder Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) ablauffähig.

ACHTUNG:  
Die Web-Client-Software des Demo-Projekts benötigt keine WinCC Installation. Ist auf dem Rechner ein WinCC-Basissystem installiert, so muß es sich um eine WinCC V7- Installation handeln, um Systemkonflikte zu vermeiden.

 Starten des Beispiel Projektes
Wählen Sie die gewünschte Sprachversion und Passwordkombination.

Deutsche Version Login: winccd
Password: winccpass
English Version Login: wincce
Password:winccpass
Version francais Login:winccf
Password:winccpass
Versione italiano Login:wincci
Password: winccpass
Versión espanol Login:winccs
Password:winccpass

Der Server lässt (gleichzeitig) nur 50 Clients zu - probieren Sie es also gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nochmals!

 

Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen