English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC Maintenance Station
Benutzerschnittstelle für eine effiziente Instandhaltung

Konstant hohe Produktivität ist in jeder Fertigung die Wettbewerbsanforderung schlechthin. Produktionsausfälle sollen nach Möglichkeit vermieden oder – wenn dies nicht ganz gelingt – möglichst gering gehalten werden. Häufig werden Ausfallzeiten auch durch eine nicht optimale Instandhaltung verursacht. Hier setzen intelligente Instandhaltungsstrategien an. Deren wesentliches Ziel ist es, Instandhaltung planbar zu machen, wodurch Ausfallzeiten deutlich reduziert werden können.

Nutzen
  • Visualisierung der Instandhaltungsinformationen der gesamten Automatisierungstechnik
  • Automatisches Ableiten der Daten aus den Hardwareprojektierungen
  • Herstellerübergreifende Anzeige von Instandhaltungs- und Maintenance-Daten
  • Automatische Meldungen stellen die Nachvollziehbarkeit von Ereignissen und Bedienhandlungen sicher und sind die Basis für spätere Auswertungen zur Anlagenoptimierung
  • Daten, Visualisierung und Bedienung von SCADA System und Maintenance Station sind konsistent und einheitlich

Eine effiziente Instandhaltung ist mit der WinCC-Option SIMATIC Maintenance Station möglich. Die Maintenance Station kann entweder als eigener Bedienplatz mit Instandhaltungsfunktionalität konfiguriert werden, oder zusammen mit der WinCC-Prozessvisualisierung auf einem WinCC-Bedienplatz ablaufen. Da die gleichen Bedien- und Beobachtungswerkzeuge zum Einsatz kommen, kann die Anzeige zwischen Prozessvisualisierung und Instandhaltung umgeschaltet werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Der Anlagenbediener erhält jederzeit einen Überblick über aktuelle Identification & Maintenance (I&M)-Informationen, ohne dass der Prozess unterbrochen werden muss.


Abb. Überwachung des Anlagenzustandes über automatisch generierte Bilder

Generieren statt Projektieren
Projektiert wird die Maintenance Station, indem der Anwender in STEP 7 die abzubildenden Automatisierungssysteme zu einer Hardware-Konfiguration auswählt. Anhand dieser erkennt die Maintenance-Station, welche Geräte zur Anlage gehören und erstellt ein Abbild für die Instandhaltung in WinCC. Dabei basiert die Einbindung von Komponenten auf etablierten Standards und ist für eine große Anzahl von Geräten unterschiedlichster Hersteller möglich. Das Projekt generiert sich automatisch in Form von hierarchisch gegliederten, fertig verschalteten WinCC-Bildern - ohne zusätzlichen Programmieraufwand für den Anwender - und wird anschließend automatisch auf die Maintenance Station übertragen. Neue Hardwarekomponenten werden in die Hardware-Konfiguration von STEP 7 eingebracht und stehen dann automatisch auch für die Maintenance Station zur Verfügung. Manuelles Nachpflegen entfällt, Folgekosten werden vermieden.

Korrektive/präventive Instandhaltung
Im Betrieb stellt die Maintenance-Station alle angeschlossenen Steuerungskomponenten (SPS, Bediengeräte), Schaltgeräte, Antriebe, Netzwerke (PROFIBUS, PROFINET) etc. dar und überwacht den aktuellen Anlagenzustand mit einheitlicher Symbolik. Dabei reagiert das Programm nicht erst beim Auftreten von Fehlern (d.h. korrektive Instandhaltung), sondern auch auf von den Komponenten erzeugten Warnungen, die Fehler bereits im Vorfeld verhindern sollen (präventive Instandhaltung). Solche zustandsabhängigen Maßnahmen müssen zeitlich so eingeplant werden, dass die vorhandenen Ressourcen optimal genutzt werden. Die SIMATIC Maintenance Station bietet die perfekte Unterstützung für den Ablauf der Instandhaltung. Dabei erzeugt sie eine umfangreiche Datenbasis für die spätere Optimierung der Anlage und sorgt damit schließlich für die Reduzierung von Instandhaltungskosten.

 

Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 2,9 MB
PDF Download "Anlagennahes Asset-Management Produkte für die intelligente Instandhaltung" Download der Broschüre PDF file ca. 1,5 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen